Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Grundkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern, rostfrei ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 160 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 350 kg bei 4 km/h und 280 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 700 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
4680UAC160P63
EAN
4031582396355
S4-Materialnummer
990838465
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
96 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
350 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
280 kg
Statische Tragfähigkeit
700 kg
Bauhöhe
200 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-30 °C
Gesamtgewicht
2,81 kg
Produktname
Zeta
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig, verstärkt
Gehäusematerial
Stahlblech, sehr schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei
Dom Durchmesser
96 mm
Störkreis
270 mm
Ausladung
55 mm
Schwenkradius
135 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
160 mm
Breite des Radkörpers
40 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Präzisionskugellager, Rostfrei
Radfarbe
Natürliches Weiß
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
Zuverlässige Bodenhaftung
Laufflächen mit optimierter Traktion für sicheren Halt auf nassen und rutschigen Böden
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
Optimierte Richtungsfeststellung
Richtungsfeststeller einstellbar auf 2x180° oder 4x90°
Schnelle Wartung
Schwenklager gefettet mit Langzeitschmierstoff und ausgestattet mit Schmiernippel für einfache Wartung
Extrem stabile Konstruktion
Geschweißte massive Stahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit
Sehr stabile Konstruktion
Extra schweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit
Gehärteter Kugelkranz
Verstärkte und wärmebehandelte Lagerdeckel
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Fußschutz
Foot Protection Ø160

Das Zubehör Fußschutz ist eine spezialisierte Komponente für Rollen, die zum Schutz und zur Stabilisierung von Kastenelementen konzipiert wurde. Mit einem Gewicht von 0,67 kg bietet dieses Accessoire eine robuste Lösung für die Sicherung von Möbeln und Geräten auf Rollen. Der Fußschutz verhindert effektiv das unkontrollierte Verrutschen und trägt zur Erhöhung der Betriebssicherheit bei. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Installation an verschiedenen Rollentypen, ohne dabei zusätzliche Befestigungselemente zu erfordern. Dieses Zubehör ist ideal für Anwendungen in industriellen Umgebungen sowie in gewerblichen Einrichtungen, wo Stabilität und Sicherheit von höchster Priorität sind.

Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 160 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 160 mm
Zeta
4687UAC160P63

Die Lenkrolle Zeta ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Einsätze in der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie der Flughafenausrüstung, im Automobil-OEM-Bereich, bei Produktions- und Plattformwagen sowie in der Transportausrüstung konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine stabile und flächige Verschraubung am Transportgerät ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer ausgeführt, und ist mit einer Kugelbahn für das Drehlager ausgestattet, die zweireihig, verstärkt oder rostfrei ausgeführt sein kann. Das Rad hat einen Durchmesser von 160 mm und ist mit einem Präzisionskugellager, rostfrei, versehen, während die Lauffläche aus gespritztem Polyurethan und der Radkörper aus Polyamid gefertigt sind. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 200 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 700 kg, die dynamische Tragfähigkeit beträgt 280 kg bei 6 km/h beziehungsweise 350 kg bei 4 km/h.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Varianten
Bockrolle 160 mm
Bockrolle 160 mm
Zeta
4688UAC160P63

Die Zeta ist eine Bockrolle mit einer mittlegroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement und eignet sich für anspruchsvolle industrielle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, bei Flughafenausrüstungen, in der Automobil-OEM, sowie für Produktions- und Plattformwagen und Transportequipment. Das Gehäuse besteht aus sehr schwerem Stahlblech und bietet damit eine robuste und langlebige Konstruktion. Das Rad weist einen Durchmesser von 160 mm auf und ist mit einem Laufbelag aus gespritzetem Polyurethan ausgestattet, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Präzisionskugellager sind rostfrei ausgeführt und gewährleisten eine zuverlässige und wartungsarme Funktion auch unter korrosiven Bedingungen. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 200 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 700 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 280 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h oder alternativ 350 kg bei 4 km/h, wodurch flexible Einsatzmöglichkeiten je nach Anforderung ermöglicht werden.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Varianten
Lenkrolle mit automatischem Richtungsfeststeller 160 mm
Lenkrolle mit automatischem Richtungsfeststeller 160 mm
Zeta reverse
468SUAC160P63

Die Zeta reverse ist eine Lenkrolle mit automatischem Richtungsfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie der Flughafenausrüstung, im Automobil-OEM-Bereich, bei Produktions- und Plattformwagen sowie im Transportequipment entwickelt wurde. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Montage am Fahrzeug oder Gerät ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und ist mit einer Kugelbahn ausgeführt, die zweireihig, verstärkt oder rostfrei gestaltet ist, sodass eine präzise Lenkbewegung auch unter hoher Belastung gewährleistet bleibt. Das Rad hat einen Durchmesser von 160 mm, verfügt über ein Präzisionskugellager aus Rostfrei-Stahl und besitzt einen gespritzten Polyurethan-Laufbelag auf einem Radkörper aus Polyamid. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 200 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 700 kg, während die dynamische Tragfähigkeit mit 280 kg bei 6 km/h und 350 kg bei 4 km/h angegeben ist.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller und automatischem Richtungsfeststeller 160 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller und automatischem Richtungsfeststeller 160 mm
Zeta reverse
468BUAC160P63

Die Zeta reverse ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller und automatischem Richtungsfeststeller, die für anspruchsvolle Transport- und Positionieraufgaben entwickelt wurde. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Montage an der Tragkonstruktion ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus sehr schwerem Stahlblech und ist mit einer Kugelbahn ausgestattet, die zweireihig, verstärkt oder rostfrei ausgeführt sein kann, um eine präzise Schwenkbewegung und hohe Belastbarkeit zu gewährleisten. Das Rad hat einen Durchmesser von 160 mm und ist mit einem Präzisionskugellager aus Rostfrei ausgestattet, das für einen leichtgängigen und langlebigen Lauf sorgt. Der Laufbelag aus gespritztem Polyurethan ist auf einem Radkörper aus Polyamid aufgebracht und bietet eine gute Laufruhe sowie Schonung des Untergrunds. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 200 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 700 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h 280 kg und bei 4 km/h 350 kg beträgt. Die Einsatzbereiche umfassen die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg