Lenkrolle mit automatischem Richtungsfeststeller 160 mm
Zeta reverse
Bestellnummer:
990860876
EAN:
4031582396386
Artikelnummer:
468SUAC160P63
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Solides Gehäuse
Die Zeta reverse ist eine Lenkrolle mit automatischem Richtungsfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen in d...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Zeta reverse ist eine Lenkrolle mit automatischem Richtungsfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie der Flughafenausrüstung, im Automobil-OEM-Bereich, bei Produktions- und Plattformwagen sowie im Transportequipment entwickelt wurde. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Montage am Fahrzeug oder Gerät ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und ist mit einer Kugelbahn ausgeführt, die zweireihig, verstärkt oder rostfrei gestaltet ist, sodass eine präzise Lenkbewegung auch unter hoher Belastung gewährleistet bleibt. Das Rad hat einen Durchmesser von 160 mm, verfügt über ein Präzisionskugellager aus Rostfrei-Stahl und besitzt einen gespritzten Polyurethan-Laufbelag auf einem Radkörper aus Polyamid. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 200 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 700 kg, während die dynamische Tragfähigkeit mit 280 kg bei 6 km/h und 350 kg bei 4 km/h angegeben ist.
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
Schnelle Wartung
Schwenklager gefettet mit Langzeitschmierstoff und ausgestattet mit Schmiernippel für einfache Wartung
Extrem stabile Konstruktion
Geschweißte massive Stahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit
Sehr stabile Konstruktion
Extra schweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit
Automatische Ausrichtung
Beim Anheben richtet sich die Rolle automatisch in Fahrtrichtung aus