Lenkrolle mit Totalfeststeller 80 mm
Alpha
EAN:
4031582305210
Artikelnummer:
3477PIO080P30-13
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einer Anschraubloch-Befestigung ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einer Anschraubloch-Befestigung ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, schwer und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus Vollgummi, spurlos und ist mit einem wartungsarmen Gleitlager ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 80 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 108 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 70 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 140 kg erreicht. Diese vielseitige Transportrolle eignet sich für zahlreiche Anwendungsbereiche wie Automobil-OEM, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment sowie Werkbänke.
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
Solides Gehäuse
Hergestellt aus gepresstem, verzinktem Stahl
Verhindert Wegrollen
Radfeststeller für manuelle Betätigung
Gesicherter Stand
Totalfeststeller für gleichzeitige Blockierung von Rad und Drehgehäuse
Variable Befestigung
Unterschiedliche Befestigungsmaße für vielfältige Anwendungen
Ressourcenschonender Teiletausch
Gewindeachsen für mühelosen Radwechsel
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubring für kontinuierliche Bewegung
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager