Lenkrolle mit Totalfeststeller 200 mm
Zeta
Bestellnummer:
990860776
EAN:
4031582366648
Artikelnummer:
4687ITP200P63 cv
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Einsatzbereiche entwickelt wurde und unter...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Einsatzbereiche entwickelt wurde und unter anderem in der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie in der Flughafenausrüstung, im Automobil-OEM-Bereich, bei Produktions- und Plattformwagen sowie in der Transportausrüstung zum Einsatz kommt. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine stabile und zuverlässige Verbindung mit dem Untergestell gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer ausgeführt, und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei, die eine präzise Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 200 mm und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert, während die Lauffläche aus Polyurethan, gegossen, gefertigt ist und der Radkörper aus Aluminium besteht. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 240 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1600 kg, die dynamische Tragfähigkeit beträgt bei 6 km/h 640 kg und bei 4 km/h 800 kg.
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
Zuverlässige Bodenhaftung
Laufflächen mit optimierter Traktion für sicheren Halt auf nassen und rutschigen Böden
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
Optimierte Richtungsfeststellung
Richtungsfeststeller einstellbar auf 2x180° oder 4x90°
Schnelle Wartung
Schwenklager gefettet mit Langzeitschmierstoff und ausgestattet mit Schmiernippel für einfache Wartung
Extrem stabile Konstruktion
Geschweißte massive Stahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit
Sehr stabile Konstruktion
Extra schweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit
Gehärteter Kugelkranz
Verstärkte und wärmebehandelte Lagerdeckel