Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Zeta reverse ist eine Lenkrolle mit automatischem Richtungsfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Einsatzbereiche entwickelt wurde und insbesondere in der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie in der Flughafenausrüstung, im Automobil-OEM-Bereich, bei Produktions- und Plattformwagen sowie im Transportequipment eingesetzt wird. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine stabile und sichere Montage am Tragrahmen gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei, die eine präzise und leichtgängige Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad mit einem Durchmesser von 200 mm ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet und besitzt eine Lauffläche aus Polyurethan, gegossen, während der Radkörper aus Aluminium gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 240 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1600 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 640 kg bei 6 km/h und bei 800 kg bei 4 km/h.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
468SITP200P63 cv
EAN
4031582398298
S4-Materialnummer
990860892
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit automatischem Richtungsfeststeller
Gesamtbreite
96 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
800 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
640 kg
Statische Tragfähigkeit
1600 kg
Bauhöhe
240 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
3,35 kg
Produktname
Zeta reverse
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig, verstärkt
Gehäusematerial
Stahlblech, sehr schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei
Dom Durchmesser
96 mm
Störkreis
310 mm
Ausladung
55 mm
Schwenkradius
155 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Aluminium
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
200 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Honiggelb (RAL1005)
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
Schnelle Wartung
Schwenklager gefettet mit Langzeitschmierstoff und ausgestattet mit Schmiernippel für einfache Wartung
Extrem stabile Konstruktion
Geschweißte massive Stahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit
Sehr stabile Konstruktion
Extra schweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit
Automatische Ausrichtung
Beim Anheben richtet sich die Rolle automatisch in Fahrtrichtung aus
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Bockrolle 200 mm
Bockrolle 200 mm
Zeta
4688ITP200P63 cv

Die Zeta ist eine Bockrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert wurde und sich durch robuste Konstruktion und hohe Leistungsfähigkeit auszeichnet. Die Befestigung erfolgt über eine mittlere rechteckige Platte, die eine sichere und flexible Montage ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus sehr schwerem Stahlblech, das maximale Stabilität und Langlebigkeit unter extremen Belastungen gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und ist mit einem Polyurethan-Lauffläche in gegossener Ausführung ausgestattet, die optimale Verschleißfestigkeit und Griffigkeit bietet. Der Radkörper besteht aus Aluminium, das eine ausgezeichnete Gewichtsoptimierung bei gleichzeitiger Festigkeit ermöglicht. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das für reibungsarmen Betrieb und lange Lebensdauer sorgt. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 240 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1600 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 640 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h oder 800 kg bei 4 km/h. Die Zeta eignet sich hervorragend für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie für Transportequipment.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianten
Lenkrolle 200 mm
Lenkrolle 200 mm
Zeta
4680ITP200P63 cv

Die Zeta ist eine Lenkrolle mit einer mittleren rechteckigen Platte als Befestigungselement, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert ist. Das Gehäuse besteht aus sehr schwerem Stahlblech und ist mit einer verstärkten oder rostfreien, zweireihigen Kugelbahn-Schwenklagering ausgestattet, die optimale Manövrierbarkeit und Langlebigkeit gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und ist mit einem Präzisionskugellager sowie einem gegossenen Polyurethan-Lauffläche ausgestattet, wobei der Radkörper aus Aluminium gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 240 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1600 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Geschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h werden 640 kg und bei 4 km/h werden 800 kg erreicht. Die Zeta eignet sich hervorragend für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment und bietet damit eine zuverlässige Lösung für hochbelastete Transportaufgaben.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianten
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 200 mm
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 200 mm
Zeta
4681ITP200P63 cv

Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller für anspruchsvolle industrielle Einsatzbereiche. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte. Das Gehäuse besteht aus sehr schwerem Stahlblech, die Schwenklagerung erfolgt über eine Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei. Das Rad hat einen Durchmesser von 200 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, die Lauffläche besteht aus gegossenem Polyurethan und der Radkörper aus Aluminium. Die Gesamthöhe beträgt 240 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1600 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 640 kg bei 6 km/h beziehungsweise 800 kg bei 4 km/h. Einsatzgebiete umfassen die Luft- und Raumfahrtindustrie und Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 200 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 200 mm
Zeta
4687ITP200P63 cv

Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Einsatzbereiche entwickelt wurde und unter anderem in der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie in der Flughafenausrüstung, im Automobil-OEM-Bereich, bei Produktions- und Plattformwagen sowie in der Transportausrüstung zum Einsatz kommt. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine stabile und zuverlässige Verbindung mit dem Untergestell gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer ausgeführt, und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei, die eine präzise Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 200 mm und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert, während die Lauffläche aus Polyurethan, gegossen, gefertigt ist und der Radkörper aus Aluminium besteht. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 240 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1600 kg, die dynamische Tragfähigkeit beträgt bei 6 km/h 640 kg und bei 4 km/h 800 kg.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller und automatischem Richtungsfeststeller 200 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller und automatischem Richtungsfeststeller 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63 cv

Die Zeta reverse ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller und automatischem Richtungsfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Montage am Transportgerät ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei, die eine hohe Belastbarkeit sowie eine präzise Drehbewegung gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 200 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, während die Lauffläche aus Polyurethan, gegossen, gefertigt ist; der Radkörper besteht aus Aluminium. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 240 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1600 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 640 kg bei 6 km/h beziehungsweise 800 kg bei 4 km/h. Die Lenkrolle eignet sich für die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg