Bockrolle 200 mm
Zeta
Bestellnummer:
990833046
EAN:
4031582366686
Artikelnummer:
4688ITP200P63 cv
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Die Zeta ist eine Bockrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert wurde und sich durch robuste Ko...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Zeta ist eine Bockrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert wurde und sich durch robuste Konstruktion und hohe Leistungsfähigkeit auszeichnet. Die Befestigung erfolgt über eine mittlere rechteckige Platte, die eine sichere und flexible Montage ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus sehr schwerem Stahlblech, das maximale Stabilität und Langlebigkeit unter extremen Belastungen gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und ist mit einem Polyurethan-Lauffläche in gegossener Ausführung ausgestattet, die optimale Verschleißfestigkeit und Griffigkeit bietet. Der Radkörper besteht aus Aluminium, das eine ausgezeichnete Gewichtsoptimierung bei gleichzeitiger Festigkeit ermöglicht. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das für reibungsarmen Betrieb und lange Lebensdauer sorgt. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 240 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1600 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 640 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h oder 800 kg bei 4 km/h. Die Zeta eignet sich hervorragend für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie für Transportequipment.
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
Zuverlässige Bodenhaftung
Laufflächen mit optimierter Traktion für sicheren Halt auf nassen und rutschigen Böden
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Rückenschonende Anwendung
Räder mit optimiertem Rollwiderstand zur Entlastung des Anwenders
Optimierte Richtungsfeststellung
Richtungsfeststeller einstellbar auf 2x180° oder 4x90°
Extrem stabile Konstruktion
Geschweißte massive Stahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit
Sehr stabile Konstruktion
Extra schweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit
Gehärteter Kugelkranz
Verstärkte und wärmebehandelte Lagerdeckel