Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle mit Radfeststeller Anika verfügt über eine Blindloch für Bundstift B10-Befestigung und eignet sich optimal für Nachttische, Möbel, Krankenhäuser, Mediamöbel, Alten- und Pflegeheime, Bürostühle sowie Büromöbel. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid mit einem Stift, drehbar als Schwenklager. Das Rad kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 65 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 67 mm. Die Tragfähigkeit beträgt dynamisch 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h und statisch 80 kg, wodurch sie sich ideal für leichte bis mittlere Lasten in medizinischen und bürotechnischen Anwendungen eignet.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
5925PJI065L51-10 DOM18 9011-7015
EAN
4031582437010
Kernattribute
Typ
Lenkrolle mit Radfeststeller
Gesamtbreite
39,5 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
40 kg
Statische Tragfähigkeit
80 kg
Bauhöhe
67 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,08 kg
Produktname
Anika
Norm
EN12528 - Möbelrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Montage
Befestigungsart
Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser
10 mm
Gehäuse
Farbe
Graphit schwarz (RAL9011)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Material
Polyamid
Schwenklager
Stift, drehbar
Dom Durchmesser
18 mm
Störkreis
152 mm
Schwenkradius
76 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
11 mm
Durchmesser
65 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Vernietet
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr

Interzum Award

Interzum Award
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
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Produktgalerie überspringen

Crossselling

Lenkrolle 65 mm
Anika
5920PJI065L51-10 DOM18

Die Lenkrolle Anika verfügt über ein Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Stift, drehbar als Schwenklager ausgestattet. Das Rad setzt sich aus einem Radkörper aus Polypropylen und einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi zusammen, wobei ein Gleitlager mit Distanzrohr für die Radlagerung sorgt. Der Raddurchmesser beträgt 65 mm bei einer Gesamthöhe von 67 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 80 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Anwendungen an Nachttischen, Möbeln, in Krankenhäusern, für Mediamöbel, in Alten- und Pflegeheimen sowie für Bürostühle und Büromöbel.

65 mm
Leichtlast
67 mm
65 mm
Leichtlast
67 mm