Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lumina Lenkrolle mit Radfeststeller verfügt über eine Blindloch für Bundstift B10 Befestigung für eine sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und ist mit einem Stift, drehbar Schwenklager ausgestattet, das eine präzise Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad kombiniert einen Polypropylen-Grundkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 50 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 56 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 80 kg erreicht. Diese Spezifikationen machen die Rolle ideal für Anwendungen an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln, Bürostühlen und Büromöbeln geeignet.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
5525PJI050L51-8 chrome/9011/9011/7042
EAN
4031582335729
S4-Materialnummer
990074401
Core attributes
Typ
Lenkrolle mit Radfeststeller
Gesamtbreite
54 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
40 kg
Statische Tragfähigkeit
80 kg
Bauhöhe
56 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,07 kg
Produktname
Lumina
Norm
EN12528 - Möbelrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser
8 mm
Housing
Farbe
Chrom
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse, geschlossen, mit Dom
Material
Polyamid
Schwenklager
Stift, drehbar
Störkreis
124 mm
Ausladung
20 mm
Schwenkradius
62 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
10 mm
Durchmesser
50 mm
Breite des Radkörpers
10 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Laufflächenfarbe
Verkehrsgrau A (RAL7042)
Achse
Vernietet
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr
Radfarbe
Graphit schwarz (RAL9011)
special-features-image
Besondere Merkmale
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Montageplatte
P10-40x17 / 8

Dieses Zubehör mit Bundstift mit U-Platte bietet eine kompakte Befestigungslösung für Rollen mit einer Gesamthöhe von 8 mm und einem Gewicht von 0,04 kg. Die U-Platte verfügt über Abmessungen von 40 mm Länge und 17 mm Breite und ermöglicht eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 80 kg, wodurch sie sich ideal für verschiedene industrielle Anwendungen eignet.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Zubehör
Montageplatte
P11-40x17 / 8

Das Zubehör mit Bundstift mit L-Platte verfügt über eine Gesamthöhe von 8 mm und bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 80 kg. Die integrierte Platte weist eine Länge von 40 mm und eine Breite von 17 mm auf, wodurch eine stabile Befestigung und optimale Kraftübertragung für Rollenanwendungen gewährleistet wird.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Zubehör
Montageplatte
P11-40x25 / 8

Das Zubehör mit Bundstift mit L-Platte bietet eine kompakte Befestigungslösung für Rollen mit einer Gesamthöhe von 8 mm. Die L-förmige Montageplatte misst 40 mm in der Länge und 25 mm in der Breite und ermöglicht eine sichere Anbindung. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 80 kg erreicht, was eine zuverlässige Performance in verschiedenen Anwendungsbereichen gewährleistet.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Zubehör
Schaft
R10-8x28 / 8

Dieses Zubehör mit Gewindebolzen-Befestigung ist speziell für den Einsatz an Rollen konzipiert und bietet bei einer kompakten Gesamthöhe von nur 3,5 mm eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei Geschwindigkeiten bis 3 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 80 kg. Mit einem Eigengewicht von lediglich 0,02 kg ermöglicht diese Komponente eine platzsparende und gewichtsoptimierte Integration in bestehende Rollensysteme.

3.5 mm
40 kg
3.5 mm
40 kg