Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lumina ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die über eine Blindloch für Bundstift B10-Befestigung verfügt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Stift, drehbar als Schwenklager ausgestattet. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und verfügt über ein Gleitlager mit Distanzrohr. Der Raddurchmesser beträgt 50 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 71,5 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 80 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für den Einsatz an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln und Büromöbeln.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
5525PJI050L51-10 BEAR, Green
Kernattribute
Motiv
Bär
Typ
Lenkrolle mit Radfeststeller
Gesamtbreite
55 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
40 kg
Statische Tragfähigkeit
80 kg
Bauhöhe
71,5 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,1 kg
Produktname
Lumina
Norm
EN12528 - Möbelrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Montage
Befestigungsart
Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser
10 mm
Gehäuse
Farbe
Hellgrün (Pantone 376C)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse, geschlossen, mit Dom
Material
Polyamid
Schwenklager
Stift, drehbar
Dom Durchmesser
23 mm
Störkreis
120 mm
Ausladung
20 mm
Schwenkradius
60 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
90 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
10 mm
Durchmesser
50 mm
Breite des Radkörpers
10 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Laufflächenfarbe
Verkehrsgrau A (RAL7042)
Achse
Vernietet
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr
Radfarbe
Hellgrün (Pantone 376C)

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award
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
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung
Stabile Abdeckung
Abdeckung aus massivem Zinkdruckguss oder Kunststoff
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen
Bunte Gesichter
Bär, Kuh, Katze und Flugzeug. Jede Kombination möglich
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Montageplatte
P10-40x17 / 8

Dieses Zubehör mit Bundstift mit U-Platte bietet eine kompakte Befestigungslösung für Rollen mit einer Gesamthöhe von 8 mm und einem Gewicht von 0,04 kg. Die U-Platte verfügt über Abmessungen von 40 mm Länge und 17 mm Breite und ermöglicht eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 80 kg, wodurch sie sich ideal für verschiedene industrielle Anwendungen eignet.

Leichtlast
8 mm
Leichtlast
8 mm
Zubehör
Montageplatte
P11-40x17 / 8

Das Zubehör mit Bundstift mit L-Platte verfügt über eine Gesamthöhe von 8 mm und bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 80 kg. Die integrierte Platte weist eine Länge von 40 mm und eine Breite von 17 mm auf, wodurch eine stabile Befestigung und optimale Kraftübertragung für Rollenanwendungen gewährleistet wird.

Leichtlast
8 mm
Leichtlast
8 mm
Zubehör
Montageplatte
P11-40x25 / 8

Das Zubehör mit Bundstift mit L-Platte bietet eine kompakte Befestigungslösung für Rollen mit einer Gesamthöhe von 8 mm. Die L-förmige Montageplatte misst 40 mm in der Länge und 25 mm in der Breite und ermöglicht eine sichere Anbindung. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 80 kg erreicht, was eine zuverlässige Performance in verschiedenen Anwendungsbereichen gewährleistet.

Leichtlast
8 mm
Leichtlast
8 mm
Zubehör
Schaft
R10-8x28 / 8

Dieses Zubehör mit Gewindebolzen-Befestigung ist speziell für den Einsatz an Rollen konzipiert und bietet bei einer kompakten Gesamthöhe von nur 3,5 mm eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei Geschwindigkeiten bis 3 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 80 kg. Mit einem Eigengewicht von lediglich 0,02 kg ermöglicht diese Komponente eine platzsparende und gewichtsoptimierte Integration in bestehende Rollensysteme.

Leichtlast
3.5 mm
Leichtlast
3.5 mm