Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportlösung für vielseitige industrielle Anwendungen in Maschinenbau, Gerüsten, Ladeneinrichtungen und Displays, Transportequipment sowie Werkbänken. Das Rad verfügt über eine unbearbeitete Nabe als Lagerung und weist einen Durchmesser von 75 mm auf, wodurch eine optimale Balance zwischen Wendigkeit und Stabilität gewährleistet wird. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 101 mm, was eine kompakte Bauweise bei gleichzeitig robuster Konstruktion ermöglicht. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, wodurch die Rolle für mittlere bis schwere Lasten in gewerblichen und industriellen Umgebungen geeignet ist. Diese technischen Spezifikationen machen die Lenkrolle zu einer zuverlässigen Komponente für mobile Arbeitsplätze und Transportanwendungen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
FOOT MASTER GAPC-075-ASF-HUD
EAN
4031582496604
S4-Materialnummer
990800206
Core attributes
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
61 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Bauhöhe
101 mm
Temperaturbereich (Maximum)
90 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1,55 kg
Produktname
Footmaster
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
45 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
78 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
72 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
78 mm
Plattenlänge
95 mm
Plattenbreite
64 mm
Housing
Dom Durchmesser
58 mm
Störkreis
136 mm
Ausladung
30 mm
Schwenkradius
68 mm
Wheel
Breite der Lauffläche
30 mm
Durchmesser
75 mm
Breite des Radkörpers
30 mm
Lager
Unbearbeitete Nabe
special-features-image
Besondere Merkmale