Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Kunststoffexpander, rund ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 75 mm weist einen Radkörper aus Stahlblech auf und ist mit einer Lauffläche aus Vollgummi, schwarz, elektrisch-leitfähig versehen, während die Radlagerung durch Konuskugellager realisiert wird. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 103 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 55 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 110 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
2470DYK075R07-21,5/24
EAN
4031582340631
S4-Materialnummer
990028971
Kernattribute
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
43 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
55 kg
Statische Tragfähigkeit
110 kg
Bauhöhe
103 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,44 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Montage
Hinweis
Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an.
Befestigungsart
Kunststoffexpander, rund
Expanderbefestigung (Maximum)
24 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
22 mm
Bundstift Länge
24 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Material
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
43 mm
Störkreis
123 mm
Ausladung
24 mm
Schwenkradius
61,5 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Stahlblech
Material der Lauffläche
Vollgummi, schwarz, elektrisch-leitfähig
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
Breite des Radkörpers
25 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Konuskugellager
Radfarbe
Blaupassiviert
Griff-Set
Hinweis
Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an.
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Das Zubehör für Rollen ist ein spezieller Expander mit einem Gewicht von 0,14 kg, der für die sichere Befestigung und Montage von Rollensystemen entwickelt wurde. Die Fitting-Komponente verfügt über einen variablen Durchmesser von 31 mm bis 35 mm, wodurch eine flexible Anpassung an unterschiedliche Rohrdimensionen ermöglicht wird und eine zuverlässige Verbindung zwischen Rolle und Befestigungssystem gewährleistet ist.

Rad 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 75 mm und eine Nabenlänge von 28 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 6 mm. Der Radkörper besteht aus Stahlblech und ist mit einem Konuskugellager ausgestattet. Die Lauffläche aus Vollgummi, spurlos hat eine Breite von 25 mm und gewährleistet bodenschonenden Lauf. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 55 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 110 kg erreicht.

75 mm
Leichtlast
75 mm
Leichtlast
Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Das Zubehör für Rollen ist ein präzisionsgefertigtes Bauteil mit einem Gewicht von 0,13 kg, das über einen integrierten Expander verfügt. Der Expander ermöglicht durch seine variable Passform eine flexible Montage an verschiedenen Rohrdurchmessern zwischen 24 mm und 27 mm. Diese Anpassungsfähigkeit macht das Zubehör zu einer vielseitigen Lösung für unterschiedliche Anwendungen im Bereich der Rollentechnik und gewährleistet eine sichere Verbindung.

Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Das Zubehör für Rollen ist ein präzisionsgefertigtes Bauteil mit einem Gewicht von 0,14 kg, das über einen integrierten Expander verfügt. Der Expander ermöglicht durch seine variable Passform eine flexible Montage an unterschiedlichen Rohrdurchmessern zwischen 27 mm und 30 mm. Diese Anpassungsfähigkeit gewährleistet eine sichere und stabile Verbindung bei verschiedenen Anwendungen und macht das Zubehör zu einer vielseitigen Lösung für Rollensysteme.

Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Das Zubehör für Rollen ist ein präzisionsgefertigtes Bauteil mit einem Gewicht von 0,12 kg, das über einen integrierten Expander verfügt. Der Expander ermöglicht durch seine variable Passform eine sichere Befestigung in Rohren oder Aufnahmen mit Innendurchmessern zwischen 21,5 mm und 24 mm. Diese Flexibilität gewährleistet eine optimale Anpassung an verschiedene Anwendungen und sorgt für eine stabile, dauerhafte Verbindung im montierten Zustand.

Produktgalerie überspringen

Crossselling

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Agila
2477DYK075R07-21,5/24

Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem Kunststoffexpander, rund ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit 75 mm Durchmesser kombiniert einen Stahlblech-Radkörper mit einer Vollgummi, schwarz, elektrisch-leitfähig Lauffläche und ist mit einem Konuskugellager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 103 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 55 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 110 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.

75 mm
103 mm
Leichtlast
75 mm
103 mm
Leichtlast