Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lumina Lenkrolle ist mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Zink-Druckguss/Aluminium und verfügt über ein Stift, drehbar Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad weist einen Durchmesser von 50 mm auf, wobei sowohl der Radkörper aus Polypropylen als auch die Lauffläche aus identischem Material mit Radkörper gefertigt sind. Die Lagerung erfolgt über ein Gleitlager mit Distanzrohr. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 59 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 80 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Anwendungen an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln, Bürostühlen und Büromöbeln.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
6A20POI050L51-8 ZAMAK/9011
EAN
4031582311327
S4-Materialnummer
990073845
Kernattribute
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
55 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
40 kg
Statische Tragfähigkeit
80 kg
Bauhöhe
59 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,09 kg
Produktname
Lumina
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Montage
Befestigungsart
Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser
8 mm
Gehäuse
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse, geschlossen
Material
Zink-Druckguss / Aluminium
Schwenklager
Stift, drehbar
Störkreis
108 mm
Ausladung
20 mm
Schwenkradius
54 mm
Rad
Härte der Lauffläche (D)
65 Shore D
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Breite der Lauffläche
8 mm
Durchmesser
50 mm
Breite des Radkörpers
8 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Laufflächenfarbe
Graphit schwarz (RAL9011)
Achse
Vernietet
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr
Radfarbe
Graphit schwarz (RAL9011)
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
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung
Stabile Abdeckung
Abdeckung aus massivem Zinkdruckguss oder Kunststoff
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß
Wartungsarme Materialien
Alle Metallteile aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Montageplatte
P10-40x17 / 8

Dieses Zubehör mit Bundstift mit U-Platte bietet eine kompakte Befestigungslösung für Rollen mit einer Gesamthöhe von 8 mm und einem Gewicht von 0,04 kg. Die U-Platte verfügt über Abmessungen von 40 mm Länge und 17 mm Breite und ermöglicht eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 80 kg, wodurch sie sich ideal für verschiedene industrielle Anwendungen eignet.

Leichtlast
8 mm
Leichtlast
8 mm
Zubehör
Montageplatte
P11-40x17 / 8

Das Zubehör mit Bundstift mit L-Platte verfügt über eine Gesamthöhe von 8 mm und bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 80 kg. Die integrierte Platte weist eine Länge von 40 mm und eine Breite von 17 mm auf, wodurch eine stabile Befestigung und optimale Kraftübertragung für Rollenanwendungen gewährleistet wird.

Leichtlast
8 mm
Leichtlast
8 mm
Zubehör
Montageplatte
P11-40x25 / 8

Das Zubehör mit Bundstift mit L-Platte bietet eine kompakte Befestigungslösung für Rollen mit einer Gesamthöhe von 8 mm. Die L-förmige Montageplatte misst 40 mm in der Länge und 25 mm in der Breite und ermöglicht eine sichere Anbindung. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 80 kg erreicht, was eine zuverlässige Performance in verschiedenen Anwendungsbereichen gewährleistet.

Leichtlast
8 mm
Leichtlast
8 mm
Zubehör
Schaft
R10-8x28 / 8

Dieses Zubehör mit Gewindebolzen-Befestigung ist speziell für den Einsatz an Rollen konzipiert und bietet bei einer kompakten Gesamthöhe von nur 3,5 mm eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei Geschwindigkeiten bis 3 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 80 kg. Mit einem Eigengewicht von lediglich 0,02 kg ermöglicht diese Komponente eine platzsparende und gewichtsoptimierte Integration in bestehende Rollensysteme.

Leichtlast
3.5 mm
Leichtlast
3.5 mm