Lenkrolle 200 mm
Omikron twin
Bestellnummer:
990838911
EAN:
4031582367270
Artikelnummer:
9950MOP200P65
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Stabile Konstruktion
Die Omikron twin Lenkrolle ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Schwerlastplatte ausgestattet und für anspruchsvolle Industri...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Omikron twin Lenkrolle ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Schwerlastplatte ausgestattet und für anspruchsvolle Industrieanwendungen konzipiert. Die Befestigungsplatte gewährleistet eine stabile Montage bei hohen Belastungen. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein Axialrillen- und Kegelrollenlager für optimale Schwenkbewegungen unter extremen Lasten. Das Rad mit 200 mm Durchmesser ist aus superschwererem Polyamid gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist, und läuft auf Präzisionskugellagern für höchste Laufruhe. Die Gesamthöhe beträgt 275 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 6500 kg bei 4 km/h bzw. 3200 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 9750 kg beträgt. Haupteinsatzgebiete sind die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung sowie schwere AGV-Systeme.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Housing
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
Solides Gehäuse
Hergestellt aus gepresstem, verzinktem Stahl
Stabile Konstruktion
Gehäuse aus schwerem Stahl für hohe Tragfähigkeit
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß
Schnelle Wartung
Schwenklager gefettet mit Langzeitschmierstoff und ausgestattet mit Schmiernippel für einfache Wartung
Extrem stabile Konstruktion
Geschweißte massive Stahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit
Sehr stabile Konstruktion
Extra schweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Bodenschonende Lastverteilung
Zwei Räder verteilen die Last und minimieren Bodeneindrücke