Lenkrolle 200 mm
Alpha smart
Bestellnummer:
990035055
EAN:
4031582331639
Artikelnummer:
3370DVR200P63
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Solides Gehäuse
Die Alpha smart Lenkrolle ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und bietet zuverlässige Mobilität für indu...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Die Alpha smart Lenkrolle ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und bietet zuverlässige Mobilität für industrielle Anwendungen. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen robusten Stahlblechkörper mit einer Vollgummi-Lauffläche in schwarz, die über Rollenlager gelagert ist und einen Durchmesser von 200 mm aufweist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 205 kg sowohl bei 3 km/h als auch bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit, während die statische Belastbarkeit 410 kg erreicht und somit hohe Sicherheitsreserven für stationäre Lasten bietet.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Besondere Merkmale