Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Levina ist mit einer Anschraubloch-Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Grundkörper mit thermoplastischem Gummi als Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 150 mm bei einer Gesamthöhe von 190 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, professionelle Reinigungswagen, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen, Displays, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte, Werkbänke und Werkzeugschränke.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
5370PJP150P30-11 7001
EAN
4031582355031
S4-Materialnummer
990036334
Kernattribute
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
59 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
190 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,63 kg
Produktname
Levina
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Montage
Befestigungsart
Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser
11 mm
Gehäuse
Farbe
Silbergrau (RAL7001)
Gabelform
Schlank
Material
Polyamid
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
59 mm
Störkreis
226 mm
Ausladung
38 mm
Schwenkradius
113 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
150 mm
Breite des Radkörpers
32 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Silbergrau (RAL7001)

Universal Design Award

Universal Design Award

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club
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
Bruchfeste Konstruktion
Extrem hohe Stoßdämpfung
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
Lenkrolle mit Totalfeststeller 150 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 150 mm
Levina
5377PJP150P30-11 7001/3000

Die Levina ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die über eine Anschraubloch-Befestigung verfügt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi auf und ist mit Präzisionskugellagern gelagert. Der Raddurchmesser beträgt 150 mm bei einer Gesamthöhe von 190 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen, Pflegebereichen, professionellen Reinigungsanwendungen sowie industriellen Arbeitsplätzen.

150 mm
Leichtlast
190 mm
150 mm
Leichtlast
190 mm
Varianten
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 150 mm
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 150 mm
Levina
5371PJP150P30-11 7001/6032

Die Levina ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die über eine Anschraubloch-Befestigung verfügt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi auf und ist mit einem Präzisionskugellager versehen. Der Raddurchmesser beträgt 150 mm bei einer Gesamthöhe von 190 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, professionelle Reinigungswagen, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen, Displays, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte, Werkbänke und Werkzeugschränke.

150 mm
Leichtlast
190 mm
150 mm
Leichtlast
190 mm