Lenkrolle 125 mm
Footmaster
Bestellnummer:
990800210
EAN:
4031582496598
Artikelnummer:
FOOT MASTER GATD-125-ASF-HUD
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportlösung für vielseitige industrielle Anwendungen im Maschinenbau, bei Gerü...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Dokumente
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportlösung für vielseitige industrielle Anwendungen im Maschinenbau, bei Gerüsten, Ladeneinrichtungen und Displays, Transportequipment sowie Werkbänken. Das Rad verfügt über eine unbearbeitete Nabe als Lagersystem und weist einen Durchmesser von 125 mm auf, was eine optimale Balance zwischen Manövrierfähigkeit und Stabilität gewährleistet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 175 mm und ermöglicht eine ergonomische Integration in verschiedene Anwendungsbereiche. Mit einer dynamischen Tragfähigkeit von 440 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h bietet diese Lenkrolle zuverlässige Leistung für mittlere bis schwere Lasten und erfüllt die Anforderungen anspruchsvoller industrieller Transportaufgaben mit hoher Präzision und Langlebigkeit.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Besondere Merkmale