Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihigem Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad besteht aus hochwertigem Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist, und ist mit einem zuverlässigen Rollenlager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 300 kg erreicht. Diese vielseitige Rolle eignet sich optimal für Anwendungen in Automobil-OEM, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme, Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen und Werkbänke.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
3470UOJ125P30-13 T/G-small
EAN
4031582381429
S4-Materialnummer
990061099
Core attributes
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
75 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
150 kg
Statische Tragfähigkeit
300 kg
Bauhöhe
155 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-25 °C
Gesamtgewicht
0,84 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser
13 mm
Housing
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Material
Stahlblech, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
75 mm
Störkreis
205 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
102,5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
40 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Rollenlager
Radfarbe
Natürliches Weiß
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
Solides Gehäuse
Hergestellt aus gepresstem, verzinktem Stahl
Variable Befestigung
Unterschiedliche Befestigungsmaße für vielfältige Anwendungen
Ressourcenschonender Teiletausch
Gewindeachsen für mühelosen Radwechsel
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubring für kontinuierliche Bewegung
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß
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
Alpha
3477UOJ125P30-13 T/G-small

Die Alpha Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung für sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, schwer und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet, das präzise Lenkbewegungen ermöglicht. Das Rad mit 125 mm Durchmesser besteht aus Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist, und verfügt über ein Rollenlager für optimale Laufeigenschaften. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 300 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Automobil-OEM, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, Elektronische Systeme, Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen und Werkbänke.

125 mm
155 mm
150 kg
Regulärer Preis: 46,55 €
Netto / Pro Stück
125 mm
155 mm
150 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Alpha
3477UOJ125P30-13 T/G-small

Die Alpha Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung für sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, schwer und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet, das präzise Lenkbewegungen ermöglicht. Das Rad mit 125 mm Durchmesser besteht aus Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist, und verfügt über ein Rollenlager für optimale Laufeigenschaften. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 300 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Automobil-OEM, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, Elektronische Systeme, Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen und Werkbänke.

125 mm
155 mm
150 kg
Regulärer Preis: 46,55 €
Netto / Pro Stück
125 mm
155 mm
150 kg