Lenkrolle 125 mm
Agila
Bestellnummer:
990034973
EAN:
4031582343731
Artikelnummer:
2470XSP125P30-11
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Variable Befestigung
Die Lenkrolle Agila verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert w...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Die Lenkrolle Agila verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid mit einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern gelagert. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 160 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Kernattribute
Montage
Gehäuse
Rad
Griff-Set
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung