Lenkrolle 100 mm
Levina
Bestellnummer:
990037001
EAN:
4031582347548
Artikelnummer:
5370PJP100R05-18x62 M8/19 7001
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Lenkrolle Levina ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid m...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Lenkrolle Levina ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Grundkörper mit thermoplastischem Gummi als Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet, bei einem Raddurchmesser von 100 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 137 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, professionelle Reinigungswagen, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen, Displays, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte, Werkbänke und Werkzeugschränke.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Kernattribute
Montage
Gehäuse
Rad
Universal Design Award
Universal Design Award
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
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
Bruchfeste Konstruktion
Extrem hohe Stoßdämpfung