Lenkrolle 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582308501
Artikelnummer:
5080PJC100R05-22x40
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Galea stainless Lenkrolle ist mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Die Galea stainless Lenkrolle ist mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über eine zweireihige, verstärkte oder rostfreie Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad weist einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi auf und ist mit rostfreien Präzisionskugellagern ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe von 139 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Anwendungen in Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie bei Duschstühlen.
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
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
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
Dauerhafte Waschbarkeit
Alle Metallteile aus Edelstahl
Wartungsarme Materialien
Alle Metallteile aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Normgerechte Ausführung
Anwendbar in der Lebensmittelindustrie (Lerpac-Zulassung)