Bockrolle 80 mm
Alpha stainless
Bestellnummer:
990038592
EAN:
4031582396249
Artikelnummer:
8478UAD080P62 natural/3004 WH-080x32
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Die Alpha stainless Bockrolle verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigung und ein Gehäuse aus rostfreiem Stahl i...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Alpha stainless Bockrolle verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigung und ein Gehäuse aus rostfreiem Stahl in schwerer Ausführung. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Grundkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist mit rostfreien Rollenlagern ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 80 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 108 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.
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
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubring für kontinuierliche Bewegung
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Dauerhafte Waschbarkeit
Alle Metallteile aus Edelstahl
Wartungsarme Materialien
Alle Metallteile aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl