Rad 100 mm
Supratech
Bestellnummer:
199030822
EAN:
4031582320527
Artikelnummer:
PJR 100x32-Ø12 HL44,4
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Supratech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Laufflächenbreite von 32 mm aus thermoplastische...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Supratech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Laufflächenbreite von 32 mm aus thermoplastischem Gummi. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einem Rollenlager und einer Nabenlänge von 44,4 mm. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 12 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 160 kg erreicht. Diese Konstruktion gewährleistet zuverlässige Leistung in industriellen Anwendungen.