Puretech
PVR 300x50-Ø20 HL58
Downloads
CAD-Service
Derzeit sind keine Dateien für dieses Produkt verfügbar
Hauptmerkmale
| Anwendungen | Industrielle Kunden |
|---|---|
| Produktname | Puretech |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 250 KG |
| Statische Tragfähigkeit | 500 KG |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
| Gesamtgewicht | 2,82 KG |
Leistung
| Laufverhalten | |
|---|---|
| Fahrgeräusch | |
| Abrieb | |
| Korrosionsbeständigkeit |
Rad
| Material des Radkörpers | Polypropylen |
|---|---|
| Material der Lauffläche | Vollgummi, schwarz |
| Radlagerung | Rollenlager |
| Lauffläche | Weiche Lauffläche |
| Radfarbe | Graphit schwarz (RAL9011) |
| Raddurchmesser | 300 mm |
| Breite der Lauffläche | 50 mm |
| Achsloch Durchmesser | 20 mm |
| Nabenlänge | 58 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 80 Shore A |