Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 300 mm und eine Laufflächenbreite von 85 mm aus Vollgummi, schwarz. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 90 mm und einem Achslochbohrung von 30 mm Durchmesser. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1600 kg, während die dynamische Belastbarkeit 960 kg bei 4 km/h bzw. 800 kg bei 6 km/h erreicht.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
FVP 300x85-Ø30 HL90
EAN
4031582319538
S4-Materialnummer
199801896
Kernattribute
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
960 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
800 kg
Statische Tragfähigkeit
1600 kg
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
9,8 kg
Produktname
Puretech
Norm
EN12533 - Schwerlastrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Härte der Lauffläche (A)
67 Shore A
Material des Radkörpers
Gusseisen
Material der Lauffläche
Vollgummi, schwarz
Achsloch Durchmesser
30 mm
Nabenlänge
90 mm
Breite der Lauffläche
85 mm
Durchmesser
300 mm
Breite des Radkörpers
85 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Strahlschwarz (ähnlich RAL9005)
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
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften