Puretech
FVP 250x80-Ø25 HL90
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
| Anwendungen | Industrielle Kunden |
|---|---|
| Produktname | Puretech |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 810 KG |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h | 675 KG |
| Statische Tragfähigkeit | 1350 KG |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C |
| Gesamtgewicht | 7,92 KG |
Leistung
| Laufverhalten | |
|---|---|
| Fahrgeräusch | |
| Abrieb | |
| Korrosionsbeständigkeit |
Rad
| Material des Radkörpers | Guss |
|---|---|
| Material der Lauffläche | Vollgummi, schwarz |
| Radlagerung | Präzisionskugellager |
| Lauffläche | Weiche Lauffläche |
| Radfarbe | Jet black (similar RAL9005) |
| Raddurchmesser | 250 mm |
| Breite der Lauffläche | 80 mm |
| Achsloch Durchmesser | 25 mm |
| Nabenlänge | 90 mm |
| Radbreite | 80 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 67 Shore A |