Novatech
ITP 100x50-Ø20 HL60
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
| Anwendungen | Automobilindustrie, Autonomous Mobile Robots, Eisenwarenhändler, Industrielle Kunden, Lagerlösungen, Schwertransport Lösungen | 
|---|---|
| Produktname | Novatech | 
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 540 KG | 
| Tragfähigkeit bei 6 km/h | 430 KG | 
| Statische Tragfähigkeit | 1080 KG | 
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C | 
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C | 
| Gesamtgewicht | 0,62 KG, 0,64 KG | 
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
| Raddurchmesser | 100 mm | 
| Breite der Lauffläche | 50 mm | 
| Achsloch Durchmesser | 20 mm | 
| Nabenlänge | 60 mm | 
| Radbreite | 50 mm | 
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A | 
| Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D |