Maxtech
UAK 050x20-Ø6,1
Downloads
CAD-Service
Derzeit sind keine Dateien für dieses Produkt verfügbar
Hauptmerkmale
| Anwendungen | Einkaufswagen, Maschinen & Werkstattausrüstung, Professionelle Reinigungswagen, Sterilisation | 
|---|---|
| Produktname | Maxtech | 
| 3 km/h Tragfähigkeit | 50 KG | 
| Statische Tragfähigkeit | 100 KG | 
| Temperaturbereich (Minimum) | -25 °C | 
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C | 
| Gesamtgewicht | 0,07 KG | 
Leistung
| Laufverhalten | |
|---|---|
| Fahrgeräusch | |
| Abrieb | |
| Korrosionsbeständigkeit | 
Rad
| Material des Radkörpers | Polyamid | 
|---|---|
| Material der Lauffläche | Polyurethan, gespritzt | 
| Radlagerung | Konuskugellager | 
| Lauffläche | Weiche Lauffläche | 
| Radfarbe | Silver grey (RAL7001) | 
| Raddurchmesser | 50 mm | 
| Breite der Lauffläche | 20 mm | 
| Achsloch Durchmesser | 6 mm | 
| Nabenlänge | 22 mm | 
| Radbreite | 20 mm | 
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A | 
| Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D |