Rad 100 mm
Duratech
Bestellnummer:
199030965
EAN:
4031582323535
Artikelnummer:
UOR 100x36-Ø12 HL44,4
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Verschleißfeste Räder
Das Duratech Rad für Rollen besteht aus Polyamid mit einer Lauffläche aus identischem Material wie der Radkörper und verfügt übe...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Das Duratech Rad für Rollen besteht aus Polyamid mit einer Lauffläche aus identischem Material wie der Radkörper und verfügt über ein Rollenlager. Mit einem Durchmesser von 100 mm, einer Laufflächenbreite von 36 mm, einer Nabenlänge von 44,4 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm bietet es eine dynamische Tragfähigkeit von 200 kg bei 4 km/h Geschwindigkeit sowie eine statische Tragfähigkeit von 400 kg und eignet sich optimal für industrielle Transportanwendungen.
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
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß