Basetech
POR 108x36-Ø12 HL44,4
Downloads
CAD-Service
Derzeit sind keine Dateien für dieses Produkt verfügbar
Hauptmerkmale
| Produktname | Basetech |
|---|---|
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 160 KG |
| Statische Tragfähigkeit | 320 KG |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
| Gesamtgewicht | 0,15 KG |
Leistung
| Laufverhalten | |
|---|---|
| Fahrgeräusch | |
| Abrieb | |
| Korrosionsbeständigkeit |
Rad
| Material des Radkörpers | Polypropylen |
|---|---|
| Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
| Radlagerung | Rollenlager |
| Lauffläche | Harte Lauffläche |
| Radfarbe | Graphit schwarz (RAL9011) |
| Raddurchmesser | 108 mm |
| Breite der Lauffläche | 36 mm |
| Achsloch Durchmesser | 12 mm |
| Nabenlänge | 44,4 mm |
| Radbreite | 36 mm |
| Härte der Lauffläche (D) | 65 Shore D |