万向脚轮 200 mm
Alpha万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备钢板重型外壳和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,表面覆盖实心橡胶不留痕胎面(Shore A 63硬度),配置滑动轴承,轮径为200毫米。产品总高度为235毫米,动态承载能力在4公里/小时速度下可达200公斤,静态承载能力高达400公斤。该万向脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性能。
带全锁的旋转脚轮 80 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的承载能力和平稳转动性能。车轮轮体由聚丙烯材料制成,胎面采用实心橡胶材质,Shore A 63硬度,具有不留痕特性,适合对地面保护要求较高的应用场合。车轮配置滑动轴承,直径为80毫米,整体高度为108毫米。该脚轮动态承载能力为70公斤(4公里/小时速度下),静态承载能力可达140公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
带全锁的旋转脚轮 160 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面采用实心橡胶材质,不留痕迹,硬度为Shore A 63,配置滑动轴承,车轮直径为160毫米。脚轮总高度为195毫米,结构紧凑。动态载荷能力为135公斤(4公里/小时速度下),静态载荷能力达270公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的承载能力和平稳转动性能。车轮轮体由聚丙烯材料制成,胎面采用实心橡胶材质,Shore A 63硬度,具有不留痕特性,适合对地面保护要求较高的应用场合。车轮配置滑动轴承,直径为200毫米,整体高度为235毫米。该脚轮动载荷能力达200公斤(行驶速度4公里/小时),静载荷能力高达400公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮轮体由聚丙烯材料制成,胎面采用实心橡胶材质,不留痕设计,Shore A硬度为63,确保在各种地面上的优异表现,轮子配备滚柱轴承以减少摩擦。脚轮轮径为100毫米,总高度为128毫米,结构紧凑适用性强。动态承载能力为75公斤(4公里/小时速度下),静态承载能力可达150公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的承载能力和平稳转动性能。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,轮面覆盖实心橡胶,不留痕配方,Shore A硬度为63,确保在各种地面上的优异抓地力和保护性能。车轮内置滚柱轴承,保证长期使用的可靠性。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为155毫米,结构紧凑适用性强。动态承载能力为100公斤(4公里/小时速度下),静态承载能力可达200公斤。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
万向脚轮 200 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用钢板材质制造,胎面使用实心橡胶材料,不留痕配方,Shore A硬度为63,轮径200毫米,内置滚柱轴承提供平稳运行。产品总高度为240毫米,动态承载能力205公斤(4公里/小时速度下),静态承载能力410公斤。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重型应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐久性。车轮轮体采用坚固的钢板材质,胎面使用实心橡胶材料制成,Shore A硬度为63,具有不留痕特性,有效保护地面不受损伤,轮子内部装配滚柱轴承以减少滚动阻力。该脚轮的车轮直径为125毫米,整体高度为155毫米,结构紧凑适合各种安装环境。在4公里每小时的移动速度下,动态承载能力达到100公斤,静态承载能力高达200公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
万向脚轮 100 mm
Alpha万向脚轮采用实心闸杆圆形配件设计,确保稳定的连接性能。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向灵活性和耐久性。车轮主体由钢板构成,表面覆盖实心橡胶黑色胎面,内置滚柱轴承确保平稳运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为131毫米,结构紧凑适用于多种工业环境。该脚轮动态承载能力为70公斤(在4公里/小时速度下),静态承载能力可达140公斤,满足中等负荷应用需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 160 mm
Alpha万向脚轮采用实心闸杆圆形配件设计,确保稳定的连接性能。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向灵活性和耐久性。车轮主体由钢板构成,表面覆盖实心橡胶黑色胎面,内置滚柱轴承确保平稳运行。车轮直径为160毫米,脚轮总高度为195毫米。该产品具有优异的承载能力:动态载荷在4公里每小时速度下可承受135公斤,静态载荷可达270公斤。适用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多种工业应用场景。
万向脚轮 200 mm
Alpha万向脚轮采用实心闸杆圆形配件设计,确保稳定的连接性能。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向灵活性和耐久性。车轮主体由钢板构成,表面覆盖实心橡胶黑色胎面,内置滚柱轴承确保平稳运行和长期使用寿命。车轮直径为200毫米,脚轮总高度达235毫米,结构紧凑且功能全面。该产品动态承载能力为205千克(在4千米每小时速度下),静态承载能力高达410千克,能够满足各种重载应用需求。适用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 100 mm
Alpha万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的操作性能。脚轮外壳由重型钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供出色的转向灵活性和持久耐用性。车轮主体采用钢板结构,胎面材料为实心橡胶,不留痕设计,硬度为Shore A 63,配置滚柱轴承以确保平稳运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为131毫米,紧凑的设计适合各种应用场景。该脚轮的动态承载能力为70公斤(在4公里/小时速度下),静态承载能力可达140公斤,能够满足中等负荷的移动需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
万向脚轮 100 mm
Alpha万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的操作性能。脚轮外壳由钢板重型材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供出色的转向灵活性和耐久性。车轮主体采用钢板结构,胎面使用实心橡胶材料,不留痕迹,硬度为Shore A 63,配置滚柱轴承以确保平稳运行。车轮直径为100mm,脚轮总高度为131mm,结构紧凑适用于多种应用场景。该脚轮动态承载能力为70kg(在4km/h速度下),静态承载能力可达140kg,能够满足中等负荷的移动需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
万向脚轮 125 mm
Alpha万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的操作性能。脚轮外壳由钢板重型材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供出色的转向灵活性和耐久性。车轮轮体采用钢板结构,胎面使用实心橡胶材料,不留痕迹,硬度为Shore A 63,配置滚柱轴承以确保平稳运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为158毫米。动态载荷能力为70公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力达140公斤。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
万向脚轮 125 mm
Alpha万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的操作性能。脚轮外壳由钢板重型材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供出色的转向灵活性和耐久性。车轮主体采用钢板结构,胎面使用实心橡胶材料,不留痕迹,硬度为Shore A 63,配置滚柱轴承以确保平稳运行。车轮直径为125mm,脚轮总高度为158mm,紧凑的设计适合各种应用场景。该脚轮的动态承载能力为70kg(在4km/h速度下),静态承载能力达140kg,能够满足重载应用需求。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
万向脚轮 160 mm
Alpha万向脚轮采用实心闸杆圆形配件设计,确保稳定的连接性能。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向灵活性和耐久性。车轮主体由钢板构成,胎面采用实心橡胶材质,不留痕迹,Shore A硬度为63,配置滚柱轴承以确保平稳运行。车轮直径为160毫米,脚轮总高度为195毫米。该产品动态承载能力为135千克(在4千米每小时速度下),静态承载能力可达270千克。适用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多种工业应用场景。
万向脚轮 160 mm
Alpha万向脚轮采用实心闸杆圆形配件设计,确保稳定的连接性能。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供出色的转向灵活性和耐久性。车轮主体由钢板构成,胎面采用实心橡胶材质,不留痕迹,硬度为Shore A 63,配置滚柱轴承以确保平稳运行。车轮直径为160毫米,脚轮总高度为195毫米。该产品具有优异的承载能力,动态载荷为135千克(行驶速度4千米每小时),静态载荷可达270千克。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
万向脚轮 200 mm
Alpha万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保可靠的安装和操作。脚轮外壳由钢板重型材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供出色的转向性能和耐久性。车轮轮体采用钢板结构,胎面为实心橡胶材质,不留痕迹,硬度为Shore A 63,配备滚柱轴承以确保平稳运行。车轮直径为200mm,脚轮总高度为235mm。该产品具有优异的承载能力,动态载荷为205kg(在4km/h速度下),静态载荷可达410kg。适用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多种工业应用场景。
万向脚轮 200 mm
Alpha万向脚轮采用实心闸杆圆形配件设计,确保稳定的连接性能。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向灵活性和耐久性。车轮主体由钢板构成,胎面采用实心橡胶材质,Shore A 63硬度,具有不留痕特性,适合对地面保护要求较高的应用场合。车轮内置滚柱轴承,确保平稳运行。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为235毫米。该产品动载荷能力为205公斤(在4公里/小时速度下),静载荷能力达410公斤。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
万向脚轮 160 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的耐磨性和地面保护,轮子配置滚柱轴承以实现平稳运行。产品轮径为160毫米,整体高度为200毫米,动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载160公斤,静态载荷能力高达320公斤。该万向脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
万向脚轮 125 mm
Alpha万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和转向灵活性。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供良好的耐磨性和化学稳定性,轴承系统采用滑动轴承设计。产品规格为轮径125毫米,总高度155毫米,动载荷能力125千克(4千米/小时速度下),静载荷能力250千克。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和转向解决方案。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮主体采用聚丙烯材料制成,胎面材料与轮子体相同,确保材质一致性和可靠性,轴承系统采用滑动轴承设计。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为128毫米,结构紧凑适用性强。该脚轮动态承载能力为125公斤(在4公里/小时速度下),静态承载能力可达250公斤,能够满足各种工业应用需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮主体材质为聚丙烯,胎面材料与轮子体相同,确保材质一致性,轴承采用滑动轴承设计。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为155毫米,结构紧凑适用性强。动态载荷能力为125公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力达250公斤,满足各种工业应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
万向脚轮 160 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,为重型应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和卓越的耐久性。轮子主体采用聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,轮子内部配置滑动轴承以降低维护需求。轮子直径为160毫米,脚轮总高度为200毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷为350公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷可达700公斤。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。