跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重型应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐久性。车轮轮体采用坚固的钢板材质,胎面使用实心橡胶材料制成,Shore A硬度为63,具有不留痕特性,有效保护地面不受损伤,轮子内部装配滚柱轴承以减少滚动阻力。该脚轮的车轮直径为125毫米,整体高度为155毫米,结构紧凑适合各种安装环境。在4公里每小时的移动速度下,动态承载能力达到100公斤,静态承载能力高达200公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
3477DIJ125P62
EAN
4031582305043
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
4 公里/小时的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
155 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
1.41 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
9 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
77 mm
上板孔宽度(最大)
60 mm
上板长
105 mm
上板宽
80 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
246 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
123 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
钢板
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
37 mm
直径
125 mm
侧盖
带螺纹防护装置
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

万向脚轮 125 mm
Alpha
3470DIJ125P62

Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用钢板材质制造,表面覆盖实心橡胶不留痕胎面(Shore A 63硬度),配置滚柱轴承,轮径为125毫米。产品总高度为155毫米,动态载荷能力在4公里/小时速度下可承载100公斤,静态载荷能力达200公斤。该万向脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和转向解决方案。

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

万向脚轮 125 mm
Alpha
3470DIJ125P62

Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用钢板材质制造,表面覆盖实心橡胶不留痕胎面(Shore A 63硬度),配置滚柱轴承,轮径为125毫米。产品总高度为155毫米,动态载荷能力在4公里/小时速度下可承载100公斤,静态载荷能力达200公斤。该万向脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和转向解决方案。

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg