跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用钢板材质制造,胎面使用实心橡胶材料,不留痕配方,Shore A硬度为63,轮径200毫米,内置滚柱轴承提供平稳运行。产品总高度为240毫米,动态承载能力205公斤(4公里/小时速度下),静态承载能力410公斤。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
3470DIJ200P63
EAN
4031582303384
Core attributes
Gehäusetyp
万向脚轮
Tragfähigkeit bei 4 km/h
205 kg
Statische Tragfähigkeit
410 kg
Bauhöhe
240 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
3.37 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - 运输器械
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
矩形板
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Housing
Farbe
蓝色钝化
Gabelform
Material
钢板,重型
Schwenklager
两个钢珠滚道
Störkreis
310 mm
Ausladung
55 mm
Schwenkradius
155 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 岸 A
Material des Radkörpers
钢板
Material der Lauffläche
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
200 mm
Fadenschutz
带螺纹防护装置
Achse
用螺母拧紧
Lager
滚柱轴承
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

固定脚轮 200 mm
Alpha
3478DIJ200P63

Alpha固定脚轮是一款专业工业级移动解决方案,采用矩形板安装接口设计,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的支撑架采用钢板重型结构材料制造,提供卓越的强度和耐久性,能够承受长期的工业应用需求。脚轮配备直径200毫米的高性能车轮,轮胎采用实心橡胶材料制成,具有不留痕迹的特性,硬度等级为Shore A 63,确保在各种地面上的出色抓地力和耐磨性能。车轮轴承采用滚珠轴承设计,保证平稳的旋转性能和长期的可靠运行。整个脚轮的总体高度为240毫米,紧凑的结构设计便于在空间受限的环境中安装和使用。该产品具有出色的承载能力,静态负荷容量达到410千克,动态负荷容量为205千克,在4千米每小时的速度下运行时能够保持稳定的性能表现。Alpha固定脚轮凭借其坚固的构造、可靠的承载能力和优异的运动特性,是工业设备、生产线和物流系统的理想选择。

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg