CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备重型钢板外壳结构,确保在工业环境中的耐用性和稳定性。脚轮轮体采用钢板材质制造,表面覆盖实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,提供优异的地面保护性能和静音运行效果。轮子内置滚柱轴承系统,保证平稳转动和长期使用寿命。轮径为200毫米,整体高度为240毫米,紧凑的设计适合各种应用场景。该脚轮动载荷能力为205千克(测试速度4千米每小时),静载荷能力达410千克,能够满足重型设备和货物的承载需求,适用于仓储、制造业和物流等领域的专业应用。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子