跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,为重型应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和卓越的耐久性。轮子主体采用聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,轮子内部配置滑动轴承以降低维护需求。轮子直径为160毫米,脚轮总高度为200毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷为350公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷可达700公斤。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
3470UOH160P63
EAN
4031582304572
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
96 mm
4 公里/小时的载重
350 kg
静态载重
700 kg
总高
200 mm
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-25 °C
总重量
1.97 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
拟合
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
外壳
颜色
蓝色钝化
支架形状
材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
96 mm
转向干涉
270 mm
偏移量
55 mm
旋转半径
135 mm
滚轮
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
40 mm
直径
160 mm
轮体宽度
40 mm
侧盖
带螺纹防护装置
用螺母拧紧
轴承
滑动轴承
轮子颜色
天然白色
special-features-image
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
易于操控
双滚珠轴承转向头
跳过产品库

交叉销售

变体
带全锁的旋转脚轮  160 mm
带全锁的旋转脚轮 160 mm
Alpha
3477UOH160P63

Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和卓越的耐久性。车轮主体采用聚氨酯材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和地面保护性能,轮子配备滑动轴承以确保顺畅运转。车轮直径为160毫米,脚轮总高度为200毫米,紧凑的设计适合各种安装空间要求。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷为350公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷可达700公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。

中型
160 mm
200 mm
中型
160 mm
200 mm
变体
固定脚轮 160 mm
固定脚轮 160 mm
Alpha
3478UOH160P63

Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,为重型工业应用而设计。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,确保在高负载条件下的耐久性和稳定性。车轮主体由聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性能和化学稳定性。轮子配备滑动轴承系统,直径为160毫米,能够在各种工作环境中提供平稳的滚动性能。脚轮总体高度为200毫米,紧凑的设计便于集成到各种设备和应用中。该脚轮具有出色的承载能力,动态负载能力为350公斤(在4公里每小时的速度下),静态负载能力高达700公斤,能够满足重型工业设备的严苛使用要求,适用于仓储、制造和物料搬运等多种工业场景。

中型
160 mm
200 mm
中型
160 mm
200 mm