CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,为重型工业应用而设计。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,确保在高负载条件下的耐久性和稳定性。车轮主体由聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性能和化学稳定性。轮子配备滑动轴承系统,直径为160毫米,能够在各种工作环境中提供平稳的滚动性能。脚轮总体高度为200毫米,紧凑的设计便于集成到各种设备和应用中。该脚轮具有出色的承载能力,动态负载能力为350公斤(在4公里每小时的速度下),静态负载能力高达700公斤,能够满足重型工业设备的严苛使用要求,适用于仓储、制造和物料搬运等多种工业场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
核心属性
拟合
外壳
滚轮
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低