跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮轮体由聚丙烯材料制成,胎面采用实心橡胶材质,不留痕设计,Shore A硬度为63,确保在各种地面上的优异表现,轮子配备滚柱轴承以减少摩擦。脚轮轮径为100毫米,总高度为128毫米,结构紧凑适用性强。动态承载能力为75公斤(4公里/小时速度下),静态承载能力可达150公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
3477PIR100P30-13
EAN
4031582305333
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
4 公里/小时的载重
75 kg
静态载重
150 kg
总高
128 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
1.11 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
13 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
242 mm
偏移量
41 mm
旋转半径
121 mm
轮子
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
35 mm
直径
100 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承
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
轮子 100 mm
Puretech
PVR 100x35-Ø12

Puretech轮子是一款专为脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台及运输设备等应用场景设计的高性能脚轮轮子。该轮子采用聚丙烯材料制造轮体,配备实心橡胶黑色踏面,踏面宽度为35毫米,确保耐用性和可靠性。轮子外径为100毫米,轮毂长度为44.4毫米,轴孔直径为12毫米,这些精确的尺寸规格确保了与标准脚轮安装座的完美兼容性。轮子采用滚柱轴承设计,提供平稳的旋转性能。在静态条件下,该轮子的最大承载能力为150千克,在时速4公里的动态工作条件下,承载能力为75千克,充分满足各类工业和商业应用的需求。

100 mm
75 kg
100 mm
75 kg
跳过产品库

相关产品

万向脚轮 100 mm
Alpha
3470PIR100P30-13

Alpha万向脚轮是一款专业级的工业移动解决方案,采用螺栓孔作为安装接口。该产品的支架采用钢板重型材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承,确保平稳灵活的360度转向性能。脚轮轮体直径为100毫米,采用聚丙烯材料制成,踏面选用实心橡胶材质,具有不留痕的特性,Shore A硬度为63,提供优异的耐磨性和防滑性能。整个组件的总体高度为128毫米,设计紧凑高效。在静载荷条件下,该脚轮的最大承载能力为150千克,动载荷条件下在4千米每小时的速度范围内可承载75千克。Alpha万向脚轮广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是现代工业生产和物流运输中的可靠选择。

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg