跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的耐磨性和地面保护,轮子配置滚柱轴承以实现平稳运行。产品轮径为160毫米,整体高度为200毫米,动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载160公斤,静态载荷能力高达320公斤。该万向脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
3470PJR160P63
EAN
4031582303988
核心属性
外壳类型
万向脚轮
4 公里/小时的载重
160 kg
静态载重
320 kg
总高
200 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
1.82 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最大)
80 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
270 mm
偏移量
55 mm
旋转半径
135 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
40 mm
直径
160 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承
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
带全锁的旋转脚轮 160 mm
带全锁的旋转脚轮 160 mm
Alpha
3477PJR160P63

Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐久性。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的地面保护和静音滚动特性,内置滚柱轴承保证长期稳定运行。车轮直径为160毫米,脚轮总高度为200毫米,紧凑的设计适合多种安装环境。该脚轮动载荷能力达160公斤(行驶速度4公里/小时),静载荷能力高达320公斤,能够承受重型设备的载重需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。

160 mm
200 mm
160 kg
160 mm
200 mm
160 kg
变体
固定脚轮 160 mm
固定脚轮 160 mm
Alpha
3478PJR160P63

Alpha固定脚轮是一款采用矩形板安装接口的工业级脚轮产品,其壳体采用钢板重型材料制造,确保了结构的坚固性和耐久性。该脚轮配备直径160毫米的车轮,轮胎采用热塑性橡胶材料制成,具有良好的耐磨性和抗压性能,轮轴承采用滚珠轴承设计,确保了平稳的旋转性能和长期的使用寿命。整体高度为200毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,Alpha固定脚轮的静载荷容量达到320千克,动载荷容量为160千克,在4千米每小时的速度下可以安全运行。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业物流和生产环境中的可靠解决方案。

160 mm
200 mm
160 kg
160 mm
200 mm
160 kg