CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Alpha万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的操作性能。脚轮外壳由钢板重型材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供出色的转向灵活性和耐久性。车轮主体采用钢板结构,胎面使用实心橡胶材料,不留痕迹,硬度为Shore A 63,配置滚柱轴承以确保平稳运行。车轮直径为125mm,脚轮总高度为158mm,紧凑的设计适合各种应用场景。该脚轮的动态承载能力为70kg(在4km/h速度下),静态承载能力达140kg,能够满足重载应用需求。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能