带全锁的旋转脚轮 160 mm
Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承,确保长期使用的耐久性和平稳旋转性能。车轮轮体采用铝制材料,表面覆盖弹性轮胎,黑色,硫化处理,提供优异的减震性能和地面保护,内置精密滚珠轴承保证顺畅滚动。车轮直径为160毫米,脚轮总高度为200毫米。动态载荷能力在4公里/小时速度下可承载350公斤,在6公里/小时速度下可承载280公斤,静态载荷能力高达700公斤。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足重载工业应用的严苛要求。
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保优异的转向性能和耐久性。车轮轮体采用铝制材料,表面覆盖弹性轮胎,黑色硫化处理,提供良好的减震和地面保护性能,轮子直径为200毫米,内置精密滚珠轴承保证平稳运行。脚轮总高度为240毫米,静载荷能力达900公斤。动载荷性能方面,在4公里/小时速度下可承载450公斤,在6公里/小时速度下可承载360公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保优异的承载能力和耐久性。车轮轮体采用铝制材料,搭配弹性轮胎,无痕且硫化处理,轮径为200毫米,内置精密滚珠轴承保证平稳运行。脚轮总高度为240毫米,结构紧凑。动态承载能力在4公里/小时速度下可达450公斤,在6公里/小时速度下为360公斤,静态承载能力高达900公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。
带全锁的旋转脚轮 160 mm
Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保在高负荷条件下的平稳旋转性能。车轮轮体采用铝制材料,表面覆盖弹性轮胎,无痕且经过硫化处理,有效保护地面并提供优异的滚动特性,轮径为160毫米,内置精密滚珠轴承保证长期使用的可靠性。脚轮总高度为200毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载350公斤,在6公里/小时速度下可承载280公斤,静载荷能力高达700公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足工业环境中的重载移动需求。
固定脚轮 160 mm
Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板材质的非常重型轮架结构,确保在重载应用中的卓越稳定性和耐久性。脚轮装配铝制轮体,表面覆盖弹性轮胎,无痕,硫化处理,有效保护地面并提供优异的滚动性能,轮子内置精密滚珠轴承系统,保证平稳运转和较长使用寿命。产品轮径为160毫米,整体高度为200毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。静态承载能力达700公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为350公斤,在6公里每小时速度下为280公斤,满足不同工况下的载重需求。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及运输设备等专业领域,为重型设备移动提供可靠的支撑解决方案。
万向脚轮 200 mm
Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳由钢板制成,具有非常重的结构强度,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择,确保长期稳定运行。车轮轮体采用铝材制造,表面覆盖弹性轮胎,无痕且经过硫化处理,有效保护地面并提供优异的滚动性能,内置精密滚珠轴承保证平稳转动。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米。动载荷能力在4公里每小时速度下可承载500公斤,在6公里每小时速度下可承载400公斤,静载荷能力高达1000公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种工业环境的严苛要求。
固定脚轮 200 mm
Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板非常重材质的轮架结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮装配铝制轮体,表面覆盖弹性轮胎无痕硫化胎面材料,有效保护地面并提供优异的滚动性能,轮毂内置精密滚珠轴承系统保证平稳运转。轮子直径为200毫米,脚轮总高度达到240毫米,结构紧凑适用于各种工业应用场景。该产品静态承载能力高达900公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下可承重450公斤,在6公里每小时速度下可承重360公斤,满足重载运输需求。广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备等专业领域,为工业移动解决方案提供可靠支撑。
带方向锁的旋转脚轮 160 mm
Zeta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,确保卓越的转向性能和耐久性。脚轮轮体采用铝制材料制造,轮面覆盖弹性轮胎,黑色,硫化处理,提供优异的减震和抓地性能,内置精密滚珠轴承保证平稳运行。轮径为160毫米,整体高度为200毫米。该脚轮具有出色的承载能力,静态负荷可达700公斤,动态负荷在4公里/小时速度下为350公斤,在6公里/小时速度下为280公斤。广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等重载工业场合,为各种专业应用提供可靠的移动解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Zeta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,外壳由钢板制成,非常重型设计,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统。脚轮轮体采用铝材质制造,表面覆盖弹性轮胎,黑色,硫化处理,内置精密滚珠轴承确保平稳运行。轮径为125毫米,脚轮总高度为164毫米。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载300公斤,在6公里/小时速度下可承载240公斤,静载荷能力高达600公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,为重载应用提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 160 mm
Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的连接。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈转向轴承,有加强型或不锈钢型可选,确保优异的转向性能和耐久性。轮子轮体采用铝制材料,表面覆盖弹性轮胎,无痕且经过硫化处理,有效保护地面并提供良好的滚动性能,内置精密滚珠轴承保证平稳运行。轮径为160毫米,脚轮总高度为200毫米。动载荷能力在4公里每小时速度下为350公斤,在6公里每小时速度下为280公斤,静载荷能力达700公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。
万向脚轮 125 mm
Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择。轮子轮体采用铝制材料,配备弹性轮胎,无痕且硫化处理,内置精密滚珠轴承确保平稳运行。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为164毫米。动态承载能力在4公里/小时速度下可达300公斤,在6公里/小时速度下可达240公斤,静态承载能力高达600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业和机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备等领域,为重载移动应用提供可靠的解决方案。
万向脚轮 250 mm
Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的连接。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈转向轴承,有加强型或不锈钢型可选,确保长期使用的耐久性和平稳转动。轮子轮体采用铝制材料,轮面为弹性轮胎,无痕且硫化处理,有效保护地面并提供优异的减震性能,轮子配备精密滚珠轴承,轮径为250毫米。脚轮总高度为290毫米,结构紧凑。动载荷能力在4公里每小时速度下为500公斤,在6公里每小时速度下为400公斤,静载荷能力高达1000公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足重载工业应用的严苛要求。
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Zeta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,外壳由钢板制成,非常重型设计,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统。车轮轮体采用铝材质制造,表面覆盖弹性轮胎,无痕,硫化处理,内置精密滚珠轴承确保平稳运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为164毫米。动态载荷能力在4公里/小时速度下可承载300公斤,在6公里/小时速度下可承载240公斤,静态载荷能力高达600公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,为重载移动应用提供可靠的解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 160 mm
Zeta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承,确保卓越的耐用性和平稳运行。车轮轮体采用铝制材料,表面覆盖弹性轮胎,无痕,硫化处理,轮径为160毫米,内置精密滚珠轴承保证顺畅转动。脚轮总高度为200毫米,结构紧凑。载重能力方面,静载荷可达700公斤,动载荷在4公里/小时速度下为350公斤,在6公里/小时速度下为280公斤。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足高强度工业环境的严苛要求。
带方向锁的旋转脚轮 200 mm
Zeta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统。车轮轮体采用铝制材料,轮面为弹性轮胎,无痕,硫化处理,内置精密滚珠轴承确保平稳运行。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米。动态载荷能力在4公里/小时速度下可承载450公斤,在6公里/小时速度下可承载360公斤,静态载荷能力高达900公斤。该产品广泛应用于航空航天工业,机场设备,汽车OEM,生产和平台手推车,运输设备等领域,为重载移动应用提供可靠的解决方案。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保出色的耐用性和平稳旋转性能。车轮轮体采用铝制材料,搭配弹性轮胎,无痕且硫化处理,有效保护地面并提供良好的减震效果,轮子直径为125毫米,内置精密滚珠轴承保证顺畅运行。脚轮总高度为164毫米,结构紧凑适合各种安装环境。载重能力方面,动载荷在4公里每小时速度下可承载300公斤,在6公里每小时速度下可承载240公斤,静载荷高达600公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足高强度工业使用需求。
带全锁的旋转脚轮 250 mm
Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保在恶劣环境下的持久耐用性。车轮轮体采用铝制材料,搭配弹性轮胎,无痕且硫化处理,有效保护地面并提供优异的滚动性能,轮径为250毫米,内置精密滚珠轴承保证平稳运转。脚轮总高度为290毫米,适合各种设备安装需求。动载荷能力在4公里每小时速度下可承载500公斤,在6公里每小时速度下可承载400公斤,静载荷能力高达1000公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足专业工程应用的严格要求。
固定脚轮 125 mm
Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板非常重材质的轮架结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮装配铝制轮体,表面覆盖弹性轮胎无痕硫化胎面材料,有效保护地面并提供优异的滚动性能,轮毂内置精密滚珠轴承系统,保证平稳运转和长久使用寿命。产品轮径为125毫米,整体高度为164毫米,结构紧凑适用于多种工业环境。动态承载能力在4公里每小时速度下可达300公斤,在6公里每小时速度下可达240公斤,静态承载能力高达600公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等专业领域,为各类工业设备提供可靠的移动解决方案。
固定脚轮 250 mm
Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板非常重材质的坚固外壳结构。脚轮轮体采用铝制材料制造,表面覆盖弹性轮胎无痕硫化胎面,确保优异的地面保护性能和静音运行效果,轮子直径为250毫米,内置精密滚珠轴承系统保证平稳转动。产品总体高度为290毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。动态承载能力在4公里每小时速度下可达500公斤,在6公里每小时速度下承载400公斤,静态承载能力高达1000公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备等专业领域,为工业移动解决方案提供可靠的承载和移动性能。
万向脚轮 100 mm
Agila万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固的安装连接。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑灵活的360度转向性能。车轮主体采用钢板材质构造,表面覆盖实心橡胶胎面,Shore A硬度为63,具有不留痕特性,有效保护地面不受损伤。轮子内部装配圆锥球轴承,确保长期稳定运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适用于多种设备。动态承载能力为80公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达160公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 125 mm
Agila万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度转向性能。车轮轮体采用钢板材质制成,轮面覆盖实心橡胶材料,不留痕迹,硬度为Shore A 63,有效保护地面。车轮内置圆锥球轴承,确保长期稳定运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米。动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力可达200公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场合,满足各种轻中型移动设备的使用需求。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用实心闸杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用钢板材质,胎面为实心橡胶材料,不留痕设计,硬度为Shore A 63,配置圆锥球轴承确保运行顺畅。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米。动态承载能力在3公里/小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足医疗、餐饮和商业环境的专业移动需求。
万向脚轮 75 mm
Agila万向脚轮采用合成胀缩机,圆形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向。车轮轮体采用钢板材质,胎面为实心橡胶,不留痕配方,硬度为Shore A 63,装配圆锥球轴承以提供可靠的滚动性能。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为103毫米。该产品动态承载能力为55公斤(测试速度3公里/小时),静态承载能力为110公斤。适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种应用场景,为各类轻中型移动设备提供灵活可靠的移动解决方案。
万向脚轮 75 mm
Agila万向脚轮采用合成胀缩机,方形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。车轮轮体由钢板制成,胎面采用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,配备圆锥球轴承。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为103毫米。动态载荷能力为55公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力为110公斤。该万向脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类设备提供可靠的移动解决方案。
常见问题
橡胶脚轮的优点
橡胶脚轮是一种广泛使用的移动解决方案,可为日常应用提供可靠的滚动性能。这些脚轮因其多功能性、地板保护和橡胶胎面提供的安全牵引力而备受重视。橡胶脚轮常见于家具、零售和工业运输设备中,可在不影响耐用性的情况下提供可靠的移动性。它们有多种尺寸、外壳材料和安装选项,可以量身定制,以满足各种需求。
腾德橡胶脚轮具有多种优点:
地板保护-软橡胶脚轮可最大限度地减少划痕或痕迹的风险,从而提供出色的地板保护。它们非常适合敏感的室内表面,例如木材、层压板或瓷砖。
滚动效率 — 硬质橡胶脚轮胎面坚固,在负载下不会压缩太多,从而最大限度地减少了滚动阻力。它们可以轻松地开始滚动,并且可以轻松地保持运动,从而非常高效地完成更长的距离或频繁的运输任务。
降噪-软橡胶脚轮有助于抑制振动并降低滚动噪音,使其成为办公室、医院或零售环境中低噪音水平很重要的理想选择。
高承载能力和耐用性-硬质橡胶轮在承重应用中表现出色,因为它们在重量下更耐磨损和抗变形。
减震-软橡胶脚轮提供天然缓冲,可吸收轻微冲击,并在运输过程中保护易损物品或设备。
橡胶脚轮的类型
橡胶脚轮有多种设计可供选择,可满足工业、医疗和家具应用的各种需求。每种类型都旨在提供特定的优势——从平稳且适合地板的运动到减震、耐用和易于操作。以下是一些最常见的橡胶脚轮类型及其主要优点:
软橡胶脚轮
软橡胶脚轮在减震、减振和地板保护方面表现出色,可提供安静舒适的移动性。它们有助于保护货物和地板,这在表面脆弱或设备敏感的环境中尤其重要。我们的 TentePrene Soft(热塑性橡胶)增强了这些特性,在需要舒适和护理的区域提供流畅且适合地板的移动性。这些优点使软橡胶脚轮特别适合床头柜、药车、商店固定装置和展示架等需要平稳和静音操作的应用。
硬质橡胶脚轮
硬质橡胶脚轮具有高耐久性和低滚动阻力,可轻松移动重型设备并具有长期可靠性。它们耐磨损和耐变形,可确保在苛刻的工作环境中保持稳定的性能。这些脚轮有我们的 TentePrene Standard 和弹性橡胶等选件,是工作台、工具柜、生产和平台手推车等应用的理想之选,可在光滑的工业地板上提供高效的移动性,同时最大限度地减少操作员的压力。
重型橡胶脚轮
重型橡胶脚轮具有卓越的强度、稳定性和较长的使用寿命,使其成为安全高效地搬运重物的理想之选。其坚固的设计确保了安全的牵引力和在高应力下的可靠滚动。这些优势使它们成为生产和平台手推车、滚动托盘和推车以及重型 AGV 系统等需要持续使用和重物搬运的应用的完美选择。重型橡胶脚轮的一个例子是我们的 Kappa,它采用弹性轮胎或实心橡胶轮,每个脚轮的承载能力高达 600 kg。
小型橡胶脚轮
小型橡胶脚轮旨在让轻型家具和设备毫不费力地移动。它们在地板上平滑、轻柔地滚动,不会留下痕迹,因此您可以在需要时重新放置应用程序。它们是办公家具、媒体单元和设计师作品的完美之选,将实用的移动性与低调的外观完美融合,可无缝融入任何环境。
橡胶脚轮的应用领域
橡胶脚轮广泛用于需要可靠移动、减震、安静滚动和地板保护的地方。它们的多功能性使其适用于工业、物流、医疗保健和家具应用,支持轻型和重型应用。在工业和物流环境中,橡胶脚轮用于生产和平台手推车、滚动托盘和推车、AGV 系统和工作台等应用。它们在连续使用下提供可靠的轧制性能,使材料和工具的移动更安全、更高效。在医疗保健环境中,它们安装在床头柜、药车和带轮子的计算机上,在这些环境中,温和的滚动和清洁操作至关重要。它们平稳的移动有助于工作人员安静地操作设备,而不会损坏敏感地板。对于家具和零售应用,橡胶脚轮可用于办公家具、媒体家具、商店固定装置和展示柜等。它们使重新放置家具变得毫不费力,并保护精致的表面免受划痕或痕迹,从而确保实用性和美观性。