跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳由钢板制成,具有非常重的结构强度,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择,确保长期稳定运行。车轮轮体采用铝材制造,表面覆盖弹性轮胎,无痕且经过硫化处理,有效保护地面并提供优异的滚动性能,内置精密滚珠轴承保证平稳转动。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米。动载荷能力在4公里每小时速度下可承载500公斤,在6公里每小时速度下可承载400公斤,静载荷能力高达1000公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种工业环境的严苛要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
4680IFP200P63
EAN
4031582365962
S4物料编号
990829106
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
96 mm
4 公里/小时的载重
500 kg
6 公里/小时的载重
400 kg
静态载重
1000 kg
总高
240 mm
最高温度范围
85 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
3.98 kg
产品名称
Zeta
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽 ,加强的
外壳材料
钢板,非常重
旋转轴承
两个球座圈,加强的型或不锈钢型
圆顶直径
96 mm
转向干涉
310 mm
偏移量
55 mm
旋转半径
155 mm
轮子
胎面硬度 (A)
67 岸 A
轮体材料
铝
胎面材料
弹性轮胎,无痕,硫化
胎面宽度
50 mm
直径
200 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
灰色/无标记
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
可靠的牵引力
优化胎面确保在潮湿和光滑地板上的可靠抓地力
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
易于操控
双滚珠轴承转向头
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
优化的方向锁
方向锁可调节至 2x180° 或 4x90°
快速维护
转向轴承涂有长效润滑脂并配有润滑嘴,便于维护
超重型结构
焊接钢结构,最大承载能力
重型结构
特重钢制外壳,承载能力强
硬化转向头
加固并经热处理的轴承盖
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮 200 mm
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Zeta
4687IFP200P63

Zeta为一款带全锁的旋转脚轮,专为需要高承载能力、稳定行进与可靠定位的工业及特种设备而设计,其整体结构兼顾了负载分散、操作灵活性与长期使用的耐久性,能够在多种复杂工况下稳定运行。该产品的安装部件采用矩形板结构,矩形安装板与设备底部或平台框架之间通过螺栓进行固定连接,安装面平整、受力分布均匀,便于快速装配与后续维护,同时能够有效减少安装过程中的偏载风险,保证整机结构的稳定性。壳体部分配备两个球座圈,两者协同工作,使转向机构在承受径向与轴向载荷时保持稳定的旋转精度。球座圈可根据实际使用需求选择加强型或不锈钢型结构,加强型适用于高强度冲击与重载环境,不锈钢型则更适合潮湿、腐蚀性或对清洁度要求较高的场所。壳体主体材质为钢板,材料强度高、刚性好,能够有效抵抗变形,但整体质量较大,在选型与搬运时应充分考虑这一因素。车轮直径为200毫米,轮体材质为铝,在保证结构强度的同时实现了良好的减重效果。车轮内部采用精密滚珠轴承,轴承精度高、摩擦阻力小,可确保车轮在负载状态下旋转平顺、启动轻便。胎面采用弹性轮胎,材质为无痕硫化橡胶,既能减少对地面,尤其是光滑地板的划痕与污染,又能吸收振动、降低运行噪声,并提高在不平整路面上的行驶舒适性。产品总高度为240毫米,该尺寸为脚轮安装后的整体高度,设计选型与布局时应预留足够的净空空间,确保与设备底盘、地面及周边部件之间不发生干涉,同时保证设备在移动和转向过程中的通过性。静态额定承载能力为900千克,表示在静止状态下脚轮可承受的最大载荷。动态承载能力随运行速度变化而不同:当运行速度为6千米每小时时,动态承载能力为360千克;当运行速度为4千米每小时时,动态承载能力为450千克。由此可见,运行速度越高,允许的动态载荷越低,因此在实际选型时应综合考虑设备的最高运行速度与实际负载,并保留一定的安全余量。该产品适用于航空航天工业与机场设备、汽车OEM配套、生产及平台手推车以及各类运输设备等领域。

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
变体
固定脚轮 200 mm
固定脚轮 200 mm
Zeta
4688IFP200P63

Zeta固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能移动解决方案,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的外壳采用钢板材料制造,具有非常重的结构特性,能够承受恶劣工业环境的考验,提供卓越的耐久性和可靠性。脚轮配备直径200毫米的高质量车轮,轮胎采用弹性材料制成,具有无缝、硫化的特点,确保平稳的滚动性能和长期的使用寿命。车轮轴承采用精密滚珠轴承设计,保证了旋转的精确性和流畅性。整个脚轮的总体高度为240毫米,为用户提供了合理的离地间隙。在承载能力方面,Zeta固定脚轮的静载荷容量达到900千克,动载荷容量在不同速度条件下有所区分:在6千米每小时的速度下可承载360千克,在4千米每小时的速度下可承载450千克。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动的理想选择。

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮 200 mm
带方向锁的旋转脚轮 200 mm
Zeta
4681IFP200P63

Zeta是一款带方向锁的旋转脚轮,适用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等场景。其安装件采用矩形板结构,便于与设备底座进行固定连接。壳体配备两个球座圈,采用加强型或不锈钢型设计,壳体材料为钢板,非常重。车轮直径为200毫米,采用精密滚珠轴承,胎面材料为弹性轮胎,无痕、硫化处理,轮体材料为铝。产品总高度为240毫米,可满足多种空间布局要求。静态承载能力为900千克,动态承载能力为360千克至450千克,对应行驶速度分别为6千米每小时和4千米每小时。

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg