CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Zeta为一款带全锁的旋转脚轮,专为需要高承载能力、稳定行进与可靠定位的工业及特种设备而设计,其整体结构兼顾了负载分散、操作灵活性与长期使用的耐久性,能够在多种复杂工况下稳定运行。该产品的安装部件采用矩形板结构,矩形安装板与设备底部或平台框架之间通过螺栓进行固定连接,安装面平整、受力分布均匀,便于快速装配与后续维护,同时能够有效减少安装过程中的偏载风险,保证整机结构的稳定性。壳体部分配备两个球座圈,两者协同工作,使转向机构在承受径向与轴向载荷时保持稳定的旋转精度。球座圈可根据实际使用需求选择加强型或不锈钢型结构,加强型适用于高强度冲击与重载环境,不锈钢型则更适合潮湿、腐蚀性或对清洁度要求较高的场所。壳体主体材质为钢板,材料强度高、刚性好,能够有效抵抗变形,但整体质量较大,在选型与搬运时应充分考虑这一因素。车轮直径为200毫米,轮体材质为铝,在保证结构强度的同时实现了良好的减重效果。车轮内部采用精密滚珠轴承,轴承精度高、摩擦阻力小,可确保车轮在负载状态下旋转平顺、启动轻便。胎面采用弹性轮胎,材质为无痕硫化橡胶,既能减少对地面,尤其是光滑地板的划痕与污染,又能吸收振动、降低运行噪声,并提高在不平整路面上的行驶舒适性。产品总高度为240毫米,该尺寸为脚轮安装后的整体高度,设计选型与布局时应预留足够的净空空间,确保与设备底盘、地面及周边部件之间不发生干涉,同时保证设备在移动和转向过程中的通过性。静态额定承载能力为900千克,表示在静止状态下脚轮可承受的最大载荷。动态承载能力随运行速度变化而不同:当运行速度为6千米每小时时,动态承载能力为360千克;当运行速度为4千米每小时时,动态承载能力为450千克。由此可见,运行速度越高,允许的动态载荷越低,因此在实际选型时应综合考虑设备的最高运行速度与实际负载,并保留一定的安全余量。该产品适用于航空航天工业与机场设备、汽车OEM配套、生产及平台手推车以及各类运输设备等领域。
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
可靠的牵引力
优化胎面确保在潮湿和光滑地板上的可靠抓地力
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
易于操控
双滚珠轴承转向头
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
优化的方向锁
方向锁可调节至 2x180° 或 4x90°
快速维护
转向轴承涂有长效润滑脂并配有润滑嘴,便于维护
超重型结构
焊接钢结构,最大承载能力
重型结构
特重钢制外壳,承载能力强
硬化转向头
加固并经热处理的轴承盖