CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Zeta固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,配备矩形板安装接头,确保与各类设备的兼容性和稳定安装。脚轮的支架采用钢板材质,具有非常重的承载特性,内部配置两个球座圈,采用加强型或不锈钢型设计,提供卓越的旋转性能和耐腐蚀能力。脚轮采用160毫米直径的轮子,轮子采用精密滚珠轴承支撑,确保平稳高效的运转,轮胎材料为弹性轮胎、无缝、硫化处理的橡胶,轮子本体采用铜材质制造,具有优异的耐久性和可靠性。整个脚轮的总体高度为200毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,该产品的静态承载能力达到700千克,动态承载能力在6千米每小时的速度下可达280千克,在4千米每小时的速度下可达350千克,充分满足不同工况的使用需求。Zeta固定脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动的理想解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
可靠的牵引力
优化胎面确保在潮湿和光滑地板上的可靠抓地力
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
优化的方向锁
方向锁可调节至 2x180° 或 4x90°
超重型结构
焊接钢结构,最大承载能力
重型结构
特重钢制外壳,承载能力强
硬化转向头
加固并经热处理的轴承盖