Alpha
3477UER200P30-13
Osnovni atributi
| Applications | Automobil, E-drive optima, Medicinske institucije, Oprema za mašine i radionice, Rešenja za skladištenje, Trgovina, Ugostiteljstvo, Urbana mobilnost, industrijski potrosac, logistika |
|---|---|
| Product name | Alpha |
| Product type | Okreni Tocak sa potpuna kocnica |
| Load capacity at 4 km/h | 200 KG |
| Load capacity Static | 400 KG |
| Temperature range (Minimum) | -20 °C |
| Temperature range (Maximum) | 80 °C |
| Overall height | 235 mm |
| Overall weight | 2,72 KG |
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
| Swivel radius | 166 mm |
| Swivel Interference | 332 mm |
Tocak
| Body material | poliamid |
|---|---|
| Tread material | Elastična guma, crna, vulkanizovana |
| Bearing | kotrljajuci lezaj |
| Wheel diameter | 200 mm |
| Tread width | 46 mm |
| Hardness of tread (A) | 64 Šešelj A |
Prilagođavanje
| Fitting type | otvor za vijak |
|---|---|
| Bolt hole diameter | 13 mm |