Levina care evo
A mobilidade sustentável começa com o rodízio
O primeiro rodízio reciclado da TENTE: para um futuro com menor pegada de carbono e menos resíduos – com qualidade comprovada.
Conservação de recursos por conceção
O garfo da Levina care evo é fabricado com 85% de poliamida reciclada. A tampa de proteção e o corpo da roda são compostos por 50% de polipropileno reciclado – proveniente igualmente de resíduos pós-consumo e industriais.
Graças à utilização direcionada de materiais reciclados, a Levina care evo contribui ativamente para a mobilidade sustentável e reduz a pegada de carbono até 18%*.
Apesar da utilização de materiais sustentáveis, o rodízio é visual e tecnicamente idêntico à versão standard. Representa a qualidade comprovada TENTE e apresenta-se como uma solução sustentável para camas de lares de idosos, cadeiras médicas e cadeiras reclináveis.
Tanja Klugmann, Diretora Global de Gestão de Produto
Com o Levina care evo, demonstramos que sustentabilidade e qualidade não são contraditórias. Criamos soluções que cumprem os mais elevados padrões – ao mesmo tempo que melhoramos a nossa pegada de carbono.
Tanja Klugmann, Diretora Global de Gestão de Produto
A solução versátil para aplicações de cuidados: tecnologia comprovada – fabricada de forma sustentável
A Levina care evo é a versão sustentável da comprovada Levina care. Oferece o mesmo elevado nível de qualidade – em tecnologia, ergonomia e design. Apesar do seu conteúdo reciclado, o rodízio não apresenta qualquer diferença visual ou funcional em relação à versão standard. Fabricada a partir de materiais reciclados, a Levina care evo representa mobilidade sustentável no uso quotidiano de cuidados – ergonómica, silenciosa e fácil de manobrar. Ideal para camas de lares de idosos, cadeirões reclináveis e outras aplicações médicas.
- Sistema de travagem central: patenteado, trava todos os rodízios de forma silenciosa e fácil com um único movimento do pé
- Rodízio giratório: com travagem central total ou direcional
- Rolamentos de esferas de precisão: para uma manobrabilidade ótima e direção precisa
- Capacidade de carga: 100 kg
- Intervalo de temperatura: −10 °C / +40 °C
- Diâmetro da roda: 100 mm / 125 mm
- Largura do rodízio: 59 mm, largura da roda: 32 mm
Transferir informação do produto (PDF)