Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Proteção flexível para os pés

As nossas soluções inovadoras e flexíveis de proteção de pés oferecem uma segurança significativamente superior aos sistemas rígidos convencionais, são fáceis

O novo padrão de referência em segurança no local de trabalho

Maior segurança através de proteção de pés flexível – sem compromissos

Porquê proteção de pés flexível?

Com o sistema de proteção de pés da TENTE, pode prevenir acidentes de trabalho e garantir a máxima segurança ocupacional. A característica especial: As proteções de borracha flexíveis podem ser utilizadas mesmo em pisos irregulares e rampas, permitindo um transporte suave sem interrupções.

Segurança aliada a flexibilidade

  • Previne contusões: As proteções de borracha flexíveis comprimem-se para dentro em direção à roda quando entram em contacto com um pé, proporcionando proteção fiável contra lesões.
  • Supera superfícies irregulares: Perfeito para ambientes industriais – sem enroscar ou bloquear em ranhuras, rampas ou arestas. Até tampas de saneamento elevadas ou obstáculos em elevadores de carga deixam de ser um problema. Adequado para atravessar rampas e barreiras com uma inclinação até 15°.
  • Proteção total: A proteção de pés proporciona não apenas proteção frontal, mas também lateral, inclusive em torno do eixo da roda. Um trilho de orientação rígido em aço, montado lateralmente, garante que o pé é conduzido em segurança para além da roda. Até os eixos das rodas deixam de representar um risco de lesão.
  • Redução de paragens e custos resultantes: As lesões nos pés causadas por rodas estão entre os acidentes de trabalho mais comuns. As nossas proteções de pés flexíveis reduzem significativamente este risco – e, consequentemente, as suas paragens e custos associados.

Adaptado à sua aplicação

Beneficie de uma proteção de pés pré-montada nos seus novos rodízios industriais ou adapte os seus rodízios TENTE existentes no local – sem modificações complexas.

  • Para as nossas séries industriais: Delta, Zeta & Kappa
  • Adaptação rápida e fácil: Um garfo personalizado permite uma instalação simples pelo cliente – sem necessidade de realinhamento ou novos furos no rodízio.
  • Também disponível pré-montado: Sem necessidade de montagem ou ajustes adicionais.
  • Para rodas até ⌀ 250 mm – tamanhos maiores disponíveis mediante pedido.

Dados Técnicos

Largura: 151 mm

Altura livre ao solo: 19 mm – mantém uma distância de segurança do chão

Material: Borracha flexível, Shore A 75

Resistência à temperatura: −20 °C a +60 °C

Delta

Delta é um dos nossos rodízios industriais mais populares, predominantemente utilizado para garantir uma fácil manobrabilidade em ambientes industriais. A nossa família de produtos Delta oferece capacidades de carga até 750 kg por rodízio, com diâmetros de roda de 125 mm a 200 mm.

A carcaça dos nossos rodízios industriais Delta é fabricada em aço estampado industrial, zincada brilhante e passivada a azul. Esta família de produtos é oferecida com dois tipos de carcaças, como rodízios de roda simples e roda dupla. Os rodízios giratórios Delta não requerem manutenção, apresentando um rolamento de esferas de precisão selado.

Delta apresenta rodas duráveis com propriedades de desgaste extremamente baixas. Estão disponíveis versões de rodas macias, contribuindo para criar um ambiente de trabalho silencioso. São utilizados apenas materiais não perigosos para cumprir com os regulamentos RoHS e REACH.

Obtenha mais informações sobre Delta no nosso folheto de produto.

Zeta

O nosso rodízio para serviço pesado Zeta oferece capacidades de carga até 800 kg por rodízio, com diâmetros de roda de 125 mm a 250 mm.

A carcaça do Zeta é fabricada em aço prensado reforçado extra pesado, disponível como rodízios fixos, rodízios giratórios com bloqueio total e rodízios autoalinháveis. A nossa família de produtos Zeta está também disponível como Zeta inoxidável, com carcaça em aço inoxidável, garantindo assim lavabilidade permanente e resistência à corrosão.

O Zeta garante uma direção fácil através de duas pistas de esferas endurecidas na cabeça giratória, lubrificadas com massa lubrificante de longa duração e equipadas com dispensador de massa lubrificante para facilitar a manutenção. O rolamento giratório possui um anel de proteção contra pó para um movimento contínuo e ininterrupto. O nosso rodízio para serviço pesado Zeta pode ser equipado com diferentes tipos de rodas: rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choque e redução de ruído, rodas com resistência ao rolamento otimizada para aliviar a carga do utilizador, bem como rodas com abrasão reduzida para minimizar os esforços de limpeza.

Pode ler mais sobre o nosso Zeta na brochura de produto dedicada.

Kappa

O nosso rodízio de serviço pesado Kappa foi concebido para máxima durabilidade e condições exigentes. Oferece capacidades de carga até 1.200 kg por rodízio na versão standard e até 3.000 kg na versão Kappa load. A família de produtos abrange diâmetros de roda de 80 mm a 300 mm.

O corpo dos rodízios Kappa é fabricado numa construção soldada em aço maciço com superfícies galvanizadas por eletrodeposição, para máxima capacidade de carga e proteção máxima contra ferrugem. Está disponível em diferentes versões: como rodízio fixo, rodízio giratório, rodízio giratório com travão total ou com travão direcional. Para exigências particularmente elevadas, está disponível a versão Kappa load com corpo reforçado e revestimento de zinco-ferro.

Os rolamentos giratórios estão equipados com rolamentos axiais de esferas de ranhura profunda e rolamentos de rolos cónicos, lubrificados com massa lubrificante de longa duração e equipados com bicos de lubrificação para manutenção facilitada. Um anel de proteção contra poeiras garante um funcionamento sem problemas.

Pode ler mais sobre o nosso Kappa na brochura de produto dedicada.

Pergunte-nos!

Preencha o formulário de contacto abaixo para contactar os nossos especialistas. A nossa equipa terá todo o gosto em ajudá-lo a encontrar a solução de mobilidade perfeita para as suas necessidades individuais. Solicite já uma consultoria especializada!

Pedido
Os campos marcados com um asterisco (*) são obrigatórios.