Sistema de travão automático 75 mm
Linea safety
EAN:
4031582358252
Número de produto:
592DUAP075L51-10 RAL9002
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Linea safety é um sistema de travão automático com furo passante para encaixe B10, concebido para aplicações técnicas exigente...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Documentos
O Linea safety é um sistema de travão automático com furo passante para encaixe B10, concebido para aplicações técnicas exigentes. O alojamento em poliamida apresenta configuração com espiga, giratória, requerendo uma força para libertar de 23 N e comprimento do curso da mola de 8 mm. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão e diâmetro de 75 mm. As dimensões incluem uma altura total de 75,5 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este sistema é adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, computadores com rodas, carrinhos de diálise, mobiliário multimédia, carrinhos de medicação, mobilização e necessidades especiais, carrinhos de enfermagem, aparelhos de ultrassons e ventiladores.
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
Prémio Interzum
Prémio Interzum
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
Redução do risco de acidentes
Altura extremamente baixa para reduzir o risco de acidentes sob camas hospitalares
Fecho seguro
Só começa a rolar quando uma alavanca ou pega é ativada pelo utilizador. Movimento involuntário é eficazmente prevenido
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
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Funcionamento eficiente
Bloqueio central com o toque de um botão para máximo conforto