Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Linea light é um rodízio giratório concebido para aplicações exigentes em ambientes hospitalares e de cuidados de saúde, equipado com um furo passante para encaixe B10 que garante uma instalação segura e padronizada. A estrutura de alojamento é fabricada em poliamida com espiga giratória, proporcionando estabilidade e durabilidade durante operações contínuas. A roda apresenta um diâmetro de 75 milímetros e é constituída por um corpo em poliamida com piso de poliuretano injetado, assegurando excelente aderência e proteção das superfícies. O sistema de rolamento utiliza rolamentos de esferas de precisão, garantindo movimento suave e fiável. As dimensões globais do rodízio atingem uma altura total de 75,5 milímetros, permitindo uma integração compacta em diversos equipamentos. A capacidade de carga estática é de 200 quilogramas, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 100 quilogramas a uma velocidade de 3 quilómetros por hora. Este rodízio é particularmente adequado para carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, braços em C de tomógrafos, ressonâncias magnéticas e equipamentos de raio-X, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, mobiliário hospitalar, equipamentos multimédia, carrinhos de medicação, lares de idosos, carrinhos de enfermagem, mobiliário de escritório, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5920UAP075L51-10 9002/7015/9002
EAN
4031582353365
Número de material S4
990770568
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
55 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
75,5 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,18 kg
Nome do produto
Linea light
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo
10 mm
Suporte
Cor
Cinzento branco (RAL9002)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
30 mm
Interferência giratória
130 mm
Offset
23 mm
Raio giratório
65 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Diâmetro do furo do eixo
0 mm
Comprimento do cubo
0 mm
Largura do Piso
15 mm
Diâmetro
75 mm
Largura do corpo
15 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Cor do Piso
Cinzento ardósia (RAL7015)
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Cinzento ardósia (RAL7015)

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio Interzum

Prémio IF Design

Prémio IF Design
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
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
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
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Estampagens fascinantes
Tampas das rodas totalmente imprimíveis com quase qualquer tema
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Rodízio giratório com travão da roda 75 mm
Linea light
5925UAP075L51-10 9002/3000/7015

A Linea light é um rodízio giratório com travão da roda, concebido para aplicações que exigem mobilidade, estabilidade e fiabilidade. O sistema de fixação é do tipo furo passante para encaixe B10, permitindo a montagem segura e direta na estrutura do equipamento. O corpo (housing) é fabricado em poliamida e inclui uma espiga girató­ria, que assegura a rotação livre e controlada do conjunto em torno do eixo vertical. A roda tem um diâmetro de 75 mm e é equipada com um rolamento de esferas de precisão, que garante baixo atrito e funcionamento suave. O revestimento de rodagem é em poliuretano injetado, proporcionando boa aderência e reduzida emissão de ruído durante a deslocação. A altura total do conjunto é de 75,5 mm. Em termos de capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática de 200 kg e uma carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h. Esta especificação torna-o adequado para carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, carrinhos de catering, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, aparelhos de ultrassons, ventiladores, mobiliário hospitalar, mobiliário de escritório e carrinhos de limpeza profissional.

75 mm
75,5 mm
100 kg
75 mm
75,5 mm
100 kg