Rodízio giratório com travão da roda 75 mm
Linea light
Número da encomenda:
990770570
EAN:
4031582353389
Número de produto:
5925UAP075L51-10 9002/3000/7015
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
A Linea light é um rodízio giratório com travão da roda, concebido para aplicações que exigem mobilidade, estabilidade e fiabili...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A Linea light é um rodízio giratório com travão da roda, concebido para aplicações que exigem mobilidade, estabilidade e fiabilidade. O sistema de fixação é do tipo furo passante para encaixe B10, permitindo a montagem segura e direta na estrutura do equipamento. O corpo (housing) é fabricado em poliamida e inclui uma espiga giratória, que assegura a rotação livre e controlada do conjunto em torno do eixo vertical. A roda tem um diâmetro de 75 mm e é equipada com um rolamento de esferas de precisão, que garante baixo atrito e funcionamento suave. O revestimento de rodagem é em poliuretano injetado, proporcionando boa aderência e reduzida emissão de ruído durante a deslocação. A altura total do conjunto é de 75,5 mm. Em termos de capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática de 200 kg e uma carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h. Esta especificação torna-o adequado para carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, carrinhos de catering, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, aparelhos de ultrassons, ventiladores, mobiliário hospitalar, mobiliário de escritório e carrinhos de limpeza profissional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Prémio Interzum
Prémio Interzum
Prémio IF Design
Prémio IF Design
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
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
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
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Estampagens fascinantes
Tampas das rodas totalmente imprimíveis com quase qualquer tema