Rodízios com Furo de Parafuso
Rodízio giratório 150 mm
O rodízio giratório Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, sendo que os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui banda de rolamento em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 150 mm. As dimensões gerais incluem uma altura total de 185 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais exigentes.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, sendo que os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em poliamida, eletro-condutivo, com banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão. O diâmetro da roda é de 125 mm e a altura total do conjunto atinge 160 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 200 kg, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais que requerem propriedades antiestáticas.
Rodízio giratório com travão total 100 mm
O rodízio giratório com travão total Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, permitindo montagem com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda possui diâmetro de 100 mm, equipada com piso em borracha sólida que não deixa marcas e rolamento liso para funcionamento silencioso. As dimensões incluem uma altura total de 135 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 60 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 120 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, permitindo montagem com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, equipada com rolamento liso e diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem uma altura total de 160 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 160 kg. Este rodízio é adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão total 150 mm
O rodízio giratório com travão total Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, permitindo montagem com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, equipada com rolamento liso e diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem uma altura total de 185 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 160 kg. Este rodízio é adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão total 150 mm
O rodízio giratório com travão total Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, permitindo montagem com parafusos padrão de qualquer comprimento. A carcaça é fabricada em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, equipada com rolamento de esferas de precisão. Com diâmetro de roda de 150 mm e altura total de 185 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a 3 km/h e capacidade estática de 160 kg. Este rodízio é ideal para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão total 150 mm
O rodízio giratório com travão total Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, permitindo montagem com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem uma altura total de 185 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão total 150 mm
O rodízio giratório com travão total Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, permitindo montagem com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 150 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 185 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é ideal para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, permitindo montagem com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, equipada com rolamento de esferas de precisão. O diâmetro da roda é de 125 mm e a altura total do conjunto atinge 160 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos, carrinhos de limpeza profissional e mobiliário de loja.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, sendo que os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda é constituída por um corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, equipada com rolamento cónico para funcionamento eficiente. O rodízio possui um diâmetro de roda de 100 mm e uma altura total de 135 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 160 kg, tornando-o adequado para diversas aplicações em ambientes profissionais.
Rodízio giratório 150 mm
O rodízio giratório Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, sendo que os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 150 mm. As dimensões gerais incluem uma altura total de 185 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg, tornando-o adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão total 150 mm
O rodízio giratório com travão total Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, permitindo a montagem com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem uma altura total de 185 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão total 75 mm
O rodízio giratório com travão total Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, permitindo montagem com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 75 mm. As dimensões incluem uma altura total de 100 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 150 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 50 mm
O rodízio giratório Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, sendo que os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em chapa de aço com piso em borracha sólida que não deixa marcas, equipada com rolamento cónico para funcionamento silencioso e eficiente. O rodízio apresenta um diâmetro de roda de 50 mm e altura total de 69 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 80 kg, tornando-o ideal para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos, carrinhos de limpeza profissional e mobiliário de loja.
Rodízio giratório com travão da roda 50 mm
O rodízio giratório com travão da roda Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, permitindo montagem com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, equipada com rolamento cónico para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 50 mm e altura total de 69 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 40 kg a 3 km/h e carga estática de 80 kg. Este rodízio é especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos, carrinhos de limpeza profissional e mobiliário de loja.
Rodízio giratório 50 mm
O rodízio giratório Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, sendo que os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento liso com espaçador e diâmetro de 50 mm. As dimensões incluem uma altura total de 69 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 80 kg, tornando-o adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão da roda 50 mm
O rodízio giratório com travão da roda Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, permitindo montagem com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento liso com espaçador e diâmetro de 50 mm. As dimensões incluem uma altura total de 69 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 80 kg. Este rodízio é adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão total 75 mm
O rodízio giratório com travão total Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, permitindo montagem com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 75 mm. As dimensões incluem uma altura total de 100 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 150 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 50 mm
O rodízio giratório Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, sendo que os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento cónico para funcionamento eficiente. O diâmetro da roda é de 50 mm e a altura total do conjunto atinge 69 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 100 kg, tornando-o adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos, carrinhos de limpeza profissional e mobiliário de loja.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, sendo que os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento de esferas de precisão. O diâmetro da roda é de 75 mm e a altura total do conjunto atinge 100 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 150 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão total 75 mm
O rodízio giratório com travão total Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, permitindo montagem com parafusos padrão de qualquer comprimento. A carcaça é fabricada em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento de esferas de precisão, apresentando diâmetro de 75 mm. As dimensões incluem altura total de 100 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 150 kg. Este rodízio é especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 50 mm
O rodízio giratório Agila apresenta um sistema de montagem por furo da rosca, sendo que os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida preta eletro-condutiva, equipada com rolamento cónico para funcionamento eficiente. O rodízio apresenta um diâmetro de roda de 50 mm e altura total de 69 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 80 kg, tornando-o adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, permitindo montagem com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, equipada com rolamento cónico para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 100 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 55 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 110 kg. Este rodízio é especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão total 75 mm
O rodízio giratório com travão total Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, permitindo montagem com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, equipada com rolamento cónico para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 100 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 55 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 110 kg. É especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos, carrinhos de limpeza profissional e mobiliário de loja.
Perguntas Frequentes
Vantagens dos rodízios com furo de parafuso
As rodízias com missing são uma solução compacta e altamente adaptável para aplicações que exigem mobilidade leve com opções de instalação flexíveis. Caracterizados por um único orifício de montagem central, são ideais para aplicações com área de superfície limitada. Os rodízios com missing estão disponíveis em designs giratórios, fixos e com travões e são compatíveis com uma vasta gama de materiais e tamanhos de rodas. Isso os torna adequados para móveis, cuidados de saúde e ambientes de varejo onde a eficiência do espaço, a estética limpa e o desempenho confiável do rolamento são fundamentais.
Os rodízios TENTE com encaixe de furo de parafuso oferecem vários benefícios:
Design com economia de espaço - O método de montagem do furo de parafuso requer apenas um único orifício central, tornando esses rodízios ideais para aplicações com superfícies de montagem limitadas.
Compatibilidade de montagem flexível - Os rodízios com missing são compatíveis com uma ampla gama de insertos roscados, acessórios expansores ou adaptadores de montagem personalizados. Esta flexibilidade permite que sejam facilmente integrados nas estruturas existentes sem modificações extensas.
Fácil instalação e substituição - Graças à sua configuração simples de furo único, os rodízios de furo de parafuso podem ser instalados de forma rápida e segura, reduzindo o tempo de inatividade e o esforço de manutenção.
Aparência minimalista - Sem uma grande placa de montagem ou ferragens visíveis, os rodízios com orifícios de parafuso ajudam a manter um design visual simplificado, o que é particularmente benéfico em aplicações visíveis, como móveis de retalho.
Tipos de Rodízios com Furo de Parafuso
Os rodízios com furo de parafuso estão disponíveis em uma variedade de configurações para atender às necessidades específicas de diferentes aplicações nos setores de saúde, móveis e varejo. De rodízios giratórios e fixos a versões com travões integrados, cada tipo oferece vantagens distintas em mobilidade, segurança e desempenho de manuseio. Abaixo está uma visão geral dos tipos de rodízios de furo de parafuso mais comuns e seus casos de uso típicos.
Furo em rodízios giratórios
O Furo em rodízios giratórios permite mudanças direcionais sem esforço, permitindo que as aplicações sejam reposicionadas com facilidade, mesmo em áreas confinadas ou com tráfego intenso. A montagem central do orifício do parafuso oferece uma conexão discreta e eficiente em termos de espaço, particularmente útil para projetos que priorizam a forma e a função. Este tipo é comumente usado para aplicações de mobiliário de saúde como mesas de cabeceira e cadeiras de duche, carrinhos médicos como ventiladores ou carrinhos de diálise. Os rodízios Furo on giratórios também são usados em ambientes de retalho para aplicações como acessórios de loja e carrinhos de compras, onde a manobrabilidade suave e a construção compacta são requisitos essenciais.
Rodízios com Furo de Parafuso com Travão
Os rodízios com orifícios de parafuso com travão combinam mobilidade precisa com maior segurança e controlo de posição, tornando-os uma escolha valiosa para aplicações que exigem flexibilidade e posicionamento estacionário seguro. Dependendo da configuração, as rodízias com furo de travão TENTE podem incluir sistemas de bloqueio total que fixam simultaneamente a roda e a cabeça giratória, ou mecanismos de travamento direcional que impedem a ação giratória para manter um caminho reto, permitindo o rolamento para frente e para trás. Outros modelos apresentam funções de travamento intermitente, que funcionam sob condições específicas para oferecer suporte de travagem temporário - ideal para situações em que são necessárias breves travagens sem imobilização total. Além disso, algumas versões estão equipadas apenas com travões de roda, permitindo que a roda seja parada enquanto a cabeça giratória permanece livre, oferecendo um equilíbrio entre movimento e controle parcial.
Rodízios de Furo Pequeno
Os rodízios de orifício pequeno são projetados para aplicações compactas onde o espaço é limitado, mas a mobilidade suave ainda é essencial. Apesar do seu tamanho, estes rodízios oferecem um comportamento de rolamento preciso, operação silenciosa e manuseio de carga fiável para aplicações ligeiras. A montagem do furo permite uma conexão limpa e discreta, tornando-os particularmente adequados para aplicações onde a estética e a funcionalidade devem ser mantidas em um espaço confinado. O nosso menor rodízio de furo de parafuso Stylea impressiona com uma altura total de apenas 33 mm, ao mesmo tempo que permite uma capacidade de carga de 50 kg por rodízio. Outro exemplo de uma pequena mamona com furo de parafuso, mas capaz, é a nossa Linea light Linea. Com uma altura total de apenas 50,5 mm, pode transportar até 100 kg por mamona.
Campos de Aplicação para Rodízios de Encaixe de Parafusos
Os rodízios com missing são amplamente utilizados em aplicações relacionadas com cuidados de saúde, retalho e mobiliário, particularmente nos casos em que a instalação compacta, o design limpo e a mobilidade flexível são essenciais. Graças ao seu design de montagem central, são especialmente adequados para aplicações com espaço de montagem limitado ou onde a integração estética é importante. Em ambientes de saúde, rodízios com orifícios de parafuso são usados em aplicações como mesas de cabeceira, cadeiras de chuveiro, carrinhos de medicação e carrinhos de anestesia. Estas configurações beneficiam de rodízios que oferecem mobilidade suave e silenciosa, juntamente com soluções de montagem que permitem uma manutenção rápida ou substituição em ambientes sensíveis à higiene. Em ambientes de retalho, os rodízios com furo de parafuso são comumente usados para acessórios de loja e expositores, bem como carrinhos de compras. Para móveis e aplicações móveis, rodízios com orifícios de parafuso são comumente encontrados em cadeiras de escritório, móveis de mídia e carrinhos de catering e sistemas de entrega de refeições. A sua montagem discreta e minimalismo visual permitem-lhes suportar os requisitos funcionais e estéticos dos designs modernos, ao mesmo tempo que permitem movimentos e reconfigurações sem esforço.