Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, sendo que os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em poliamida, eletro-condutivo, com banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão. O diâmetro da roda é de 125 mm e a altura total do conjunto atinge 160 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 200 kg, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais que requerem propriedades antiestáticas.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2470XSP125P30-13
EAN
4031582365139
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
160 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso geral
0,79 kg
Nome do produto
Agila
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Sugestão
Os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento.
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
13 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
207 mm
Offset
41 mm
Raio giratório
103,5 mm
Roda
Dureza do Piso (D)
40 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida, eletro-condutivo
Material do piso da roda
Poliuretano, injetado, eletro-condutivo
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
125 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Unidade de controlo
Sugestão
Os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento.
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
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Agila
2477XSP125P30-13

O Agila é um rodízio giratório com travão total para aplicações exigentes. A fixação é realizada através de furo da rosca, podendo os rodízios ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. A estrutura, em folha de aço, média, aloja duas filas de esferas que garantem uma rotação suave. A roda tem um diâmetro de 125 mm e incorpora um rolamento de esferas de precisão. A banda de rodagem é em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, e o corpo da roda é em poliamida, eletro-condutivo. A altura total do conjunto é de 160 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h. Destina-se a camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg